Einzigartiges Kupplungskonzept, das vor direkter Berührung gefährlicher elektrischer Spannungen schützt und für maximal sicheres Arbeiten sorgt
QuantumX MX809B: Maximale Sicherheit auf hohem Potential
Das neue QuantumX Modul MX809B bietet acht Kanäle zur Messung von Temperaturen und elektrischen Spannungen auf hohem elektrischen Potential. Jeder Kanal unterstützt die üblichen Thermoelemente wie K, J, N, T, E und viele weitere sowie allgemein elektrische Spannungen im Bereich +/- 5 V.
Dem Thema Sicherheit trägt das Modul mit einem innovativen Isolierungskonzept umfangreich Rechnung: Doppelt isolierte Messleitungen und standardisierte Thermo-Mini-Stecker (IEC, ANSI) sowie eine patentiertes Berühr- und Sicherheitskonzept (Isolierkappe) verhindern die direkte Berührung gefährlicher spannungsführender Teile, so dass eine Messung maximal sicher erfolgen kann.
Typische Anwendungen für das MX809B sind Tests und Analysen von Elektromotoren, Generatoren, Gleich- oder Wechselrichtern, Ladestationen und vor allem Energiespeicher (Hochvolt-Batterien) sowie Brennstoffzellen (Fuel Cell). Beim Batterietest können mit dem Messverstärker kleinste Zellspannungen sowie Temperaturen auf einem Potential bis 1000 V exakt gemessen werden. Die Sicherheit ist auch bei Spannungsspitzen bis 2.400 V gewährleistet. Weitere Module der QuantumX-Serie können beliebig erweitert werden. Das Gesamtsystem ist für den Einsatz im Feld und Labor bestens geeignet.
Voraussetzend für sichere und vertrauenswürdige Messergebnisse ist die Kalibrierung von Aufnehmern, Messverstärkern oder ganzen Messketten. Für QuantumX ist das Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert. Das DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM ist auf Anfrage erhältlich.
Maximal sicher
- Innovatives Isolations- und Sicherheitskonzept:
- Doppelt isolierte Messleitungen
- Standardisierte Thermo-Mini-Stecker (IEC, ANSI)
- Patentiertes Berühr- und Sicherheitskonzept (Isolierkappe)
- VDE-geprüft und -zertifiziert

Flexibel
- Für Prüfstand sowie mobilen Fahrversuch
- Thermoelement-Typ anhand transparenter Isolierkappe sofort sichtbar
- Einfach erweiterbar durch MX403B:
- elektrische Spannungen im Bereich +/- 10, 100 oder 1000 V in den Messkategorien II und III oder
- elektrische Ströme über Aufsteckbürde oder Strommesszange messen
- Basis für die Analyse der harmonischen Verzerrung (Total Harmonic Distortion - THD)
- Kupplung selbst anbringen und wieder auftrennen

Die Freiheit die Leitungslänge des Sensors selbst zu bestimmen und die Leitung vorher beliebig zu verlegen, bringt Flexibilität bei wechselnden Aufgaben

Verteilt oder zentral verbaut, ist das Modul einfach und individuellintegrierbar
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
QuantumX MX809B CAD step-Dateien | ||
QuantumX MX809B Zubehör CAD step-Dateien |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques | French | |||
QuantumX MX809B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX809B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX809B - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Bedienungsanleitung | French, Deutsch, English | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX 1-CON-A1018 - Montagehinweise | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Datum: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Dateigröße: 11 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Datum: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Dateigröße: 12 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Datum: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Dateigröße: 29 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Dateigröße: 67 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
Sicherheitshinweise | ||||
QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Sicherheitshinweise | English, Deutsch, French | |||
Zertifikate | ||||
QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX809B - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Datum: 11/2024
|
Version: 4.46.32.0
|
Dateigröße: 14 MB
| sprachunabhängig | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Datum: 05/2024
|
Version: 5.6.3
|
Dateigröße: 473 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Datum: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Dateigröße: 7 MB
| sprachunabhängig | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Datum: 06/2018 | Version: V2.33 | Dateigröße: 5 KB | sprachunabhängig | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Datum: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Dateigröße: 609 MB
| sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||