Kraftaufnehmer sicher und schnell installieren und parametrieren

April 2016. Anschlussfertige Kraftsensoren von HBM mit optionaler TEDS-Ausstattung sorgen für eine automatisierte Parametrierung der Messkette. 

Bei bisherigen Lösungen der Kraftmesstechnik ist die elektrische Installation und Parametrierung der Kraftsensoren im Verstärkersystem eine zeitaufwändige Aufgabe. Grund dafür ist die zunehmende Miniaturisierung der Systeme und Stecker bei gleichzeitig wachsender Anzahl von Messkanälen. HBM Test and Measurement (HBM) hat deshalb eine praktische Lösung entwickelt, um die anwendungsseitige Integration zu vereinfachen. Zusammen mit dem Kraftaufnehmer können nach dem „Easy-to-Order“-Prinzip die benötigte Kabellänge, der passende Stecker für den Verstärker sowie TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) bestellt werden.

Mit TEDS entfällt die aufwendige Parametrierung, weil die individuellen Eigenschaften des Kraftsensors wie Empfindlichkeit, Nennkraft, Seriennummer und Aufnehmertyp in einem elektronischen Speicher hinterlegt sind. Bei Auslieferung des Sensors ist dieser Speicher mit den Sensordaten beschrieben. Das Verstärkersystem kann den Chip automatisch auslesen und parametriert den Messverstärker mit den richtigen Sensordaten, so dass auch Tippfehler ausgeschlossen werden können. HBM liefert den Kraftsensor anschlussfertig mit entsprechendem Stecker und Kabel in praxisgerechten Längen, geprüft auf Funktion und Isolationswiderstand.

Die neuen Optionen für eine komfortable Montage sind für fast alle Kraftsensoren von HBM verfügbar und Steckervarianten für nahezu alle HBM-Messverstärker erhältlich.