Condition-Monitoring kritischer Komponenten von Windkraftanlagen
Windkraftanlagen sind zum Teil extremen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Condition-Monitoring-Systeme (CMS), also Systeme für die Zustandsüberwachung, helfen Ihnen, die Beständigkeit, lange Nutzungsdauer und optimale Konstruktion der Komponenten Ihrer Windkraftanlage (Rotorblätter, Antriebsstränge, Inverter, etc.) sicherzustellen und dadurch teure Ausfälle zu verhindern und deutliche Einsparungen zu erzielen.
Da ein Großteil der Ausfallzeiten von Windkraftanlagen auf Getriebedefekte zurückzuführen ist, ist es von zentraler Bedeutung mehr Zuverlässigkeit zu erreichen. Eine ebenso wichtige Rolle spielt der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs. Messungen können daher als Werkzeug zur Verbesserung dieser beiden Faktoren eingesetzt werden. Durch Überwachung ist es möglich, den Zustand der Komponenten im Auge zu behalten und mögliche Ausfälle rechtzeitig zu erkennen, um dadurch Schäden zu verhindern und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Betriebsdauer der Komponenten zu erhöhen.
HBM bietet Condition-Monitoring-Systeme, in denen Präzisionssensoren und -geräte zum Testen und Überwachen der Komponenten von Windkraftanlagen miteinander kombiniert sind. Je nach Land unterstützt ein zertifiziertes Team hochqualifizierter Projektingenieure bei der Installation vor Ort. Darüber hinaus bietet Brüel & Kjaer Vibro, Partner von HBM, dauerhafte und zuverlässige Lösungen für die Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen.