QuantumX CX22B-W: Datenrekorder mit WLAN-Funktionalität QuantumX CX22B-W: Datenrekorder mit WLAN-Funktionalität | HBM

QuantumX CX22B-W: Autonomer Datenrekorder mit Summenaufzeichnungsrate bis 5 MS/s

QuantumX CX22B-W ist ein äußerst zuverlässiger, autonomer Datenrekorder, der mechanische, elektrische, oder thermische Messgrößen, sowie Signale von Fahrzeugbus, Kamera, Radkraftsensoren oder GPS direkt im Gerät sammelt, bewertet und speichert. Mit seiner umfangreichen Rechenleistung (Summenmessraten bis zu 5 MS/s) ermöglicht der Datenrekorder CX22B-W das sichere Erfassen, Verrechnen, Automatisieren, Visualisieren und Aufzeichnen der Messsignale. 

Mit diesen Eigenschaften eignet sich QuantumX CX22B-W ideal für den Einsatz in der mobilen Messdatenerfassung zur Lastdatenerfassung ("Road Load Data Acquisition") bzw. zu fahrdynamischen Untersuchungen ("ride & handling"), sowie bei unbeaufsichtigten Langzeitmessungen (z.B. an Brücken und Bauwerken) mit nahezu jeder gewünschten Kanalzahl. 

Als Mitglied der modularen und universell einsetzbaren Messverstärkerfamilie QuantumX lässt sich auch der Datenrekorder CX22B-W in allen denkbaren Topologien (zentral, dezentral) und mit größtmöglicher Flexibilität beim Messaufbau einsetzen. 

Sichere Messdatenaufzeichnung

  • Datenrekorder für die Signale von allen QuantumX- und SomatXR-Modulen, sowie GPS (USB, RS232), CANbus (via MX840B, MX471B), Radkraftsensoren, Video, etc.
  • Summenaufzeichnungsrate bis 5 MS/s, 240 GB SSD
  • Robust selbst bei plötzlicher Unterbrechung (maximal letzter Datenblock geht verloren)

Absolute Sicherheit beim Speichern Ihrer Messdaten.

Leistungsfähige Berechnungsfunktionen

  • Leistungsfähige Online-Verrechnung von Signalen untereinander - bereits im Datenrekorder-Modul
  • Typische Funktionen (u.a.): wissenschaftlicher Taschenrechner, Matrixberechnung, Klassierung (Rainflow, Verweildauer, etc.), Frequenzanalyse (FFT und Trigger), elektrische Leistungs- und Effizienzberechnung
  • Möglichkeiten zur Test-Automatisierung

Bereits im Feld die richtigen Schlüsse ziehen - dank umfangreicher Berechnungs- und Analysefunktionen im Gerät

Flexibel in der Anwendung

  • Die Bedienung des Moduls kann auf den unterschiedlichsten Wegen erfolgen - ob über direkt angeschlossenen Touchscreen, ein Tablet, über LAN, WLAN, oder verschlüsseltem Fernzugriff über das Mobilfunknetz.
  • Modular und erweiterbar auf bis zu 1.000 Kanäle
  • Dezentral oder zentral im Verbund mit anderen QuantumX- oder SomatXR-Modulen einsetzbar, in den unterschiedlichsten Topologien.

Einfach in der Bedienung, schnell in Ihr Test-Setup integriert.

Einfache Analyse mit der Software catman

catman vereinfacht das Erfassen, Visualisieren und Analysieren Ihrer Messdaten, z.B. für mobile Anwendungen mit dem Datenrekoder CX22B-W.

 

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
QuantumX CX22B-W CAD step-Dateien
QuantumX CX22B-W Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX CX22B-W/CX22B - Data Sheet English
QuantumX CX22B-W/CX22B - Datenblatt Deutsch
QuantumX CX22B-W/CX22B - データシート Japanese
QuantumX CX22B-W/CX22B - 数据表 Chinese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CX22B / CX22B-W - Bedienungsanleitung Deutsch, English
QuantumX CX22B / CX22B-W - Bedienungsanleitung Chinese
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Datum: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Datum: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Dateigröße: 28 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
CX22B-W - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Dateigröße: 473 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Datum: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Dateigröße: 5 KB

sprachunabhängig
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Datum: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Dateigröße: 609 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Tech Notes
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder operated by Apple’s iPad

This Tech Note describes how to operate a QuantumX Data Recorder CX22B-W by an iPad tablet from Apple wirelessly.

English
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder

This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series.

English
TECH NOTE - 3rd Party Device Integration into catmanAP or QuantumX Data Recorder CX22B‐W 

This Tech Note describes how to integrate data from a 3rd party device via RS232 into the data file recorded with QuantumX Data Recorder CX22B‐W. The shown example uses the Visual Basic for Application scripting engine, called EasyScript integrating additional signals. Easy Script  is part of catmanAP or can be added as plug‐in to CX22B‐W.

English
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder and GPS / GNS / IMU

This Tech Note describes satellite based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis, helpful in many different applications and industries. It describes different sensors and Inertial Measurement Units (IMU) and the HBM tool chain QuantumX data acquisition system, catman and GlyphWorks for post-process data analysis.

English
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder and Video Camera integration

This Tech Note describes the use of video in general and its value in mobile or stationary data acquisition jobs. It describes different types of cameras and recording of its video stream with the QuantumX Data Recorder CX22B-W. It also describes video based data analysis in catman from HBM.

English
TECH NOTE - Using the QuantumX Data Recorder CX22B-W as Gateway

This Tech Note describes how to prepare the QuantumX Data Recorder as a gateway so that you can route all incoming data from modules to a PC via the CX22B-W and Gigabit Ethernet. The following graphics show the system used in a distributed and in a centralized configuration (integrated into a backplane).

English
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.