QuantumX CX22B-W: Datenerfassung der nächsten Generation

Seit seiner Einführung im Jahr 2010 hat der Datenrekorder QuantumX von HBM viele Anwendungsgebiete gefunden. Er ist geeignet für den mobilen Einsatz in der Fahrzeugprüfung zur mobilen Lastdatenermittlung (RLDA), bei fahrdynamischen Analysen oder ADAS-Anwendungen sowie für die stationäre Nutzung z.B. in der Überwachung des Zustands von Strukturen wie Brücken, Tunnels, Eisenbahnstrecken[SC1] oder Windenergieanlagen.

Darüber hinaus bietet er eine einfach zu bedienende und übersichtliche Benutzeroberfläche mit der weltweit etablierten Software catman von HBM. Mit dem neuen CX22B-W wird die Erfolgsgeschichte des Datenrekorders nun fortgesetzt. Er vereint die Vorteile des bewährten CX22 mit vielen technologischen Verbesserungen und ersetzt daher das vorherige Modul. Es gibt einige Gründe, warum Sie von dem neuen Modul profitieren:

 

Zehnfach höhere Leistung in puncto Datendurchsatz mit 5 MS/s

Moderne Schnittstellen, z.B. 2 x Gigabit Ethernet, WLAN-ac, USB 3.0 und eine einfache Integration in den Modulträger BPX

Integration von Video-Kameras, GPS/GNSS-Sensoren und Inertialmesssystemen (IMU), Radkraftsensoren [SC1]- für Straße und Schiene, etc.

Windows Embedded mit Touch-Bediensoftware von HBM und Cloud-Anbindung.

Der neue Datenrekorder bietet sogar noch mehr:

  • Intel® Atom E3845 Quad Core mit 4 x 1,9 GHz, lüfterlos mit 4 GByte RAM
  • Interne eSSD mit 240 GB und zusätzlich austauschbares CFast-Laufwerk mit 512 GB

QuantumX CX22B-W – der Datenrekorder der nächsten Generation bietet Leistungsstärke und ein benutzerfreundliches Gesamtkonzept. Mit diesem innovativen Lösungsansatz, der einfachen Integration aller üblichen physikalischen Messgrößen über QuantumX- oder SomatXR-Messmodule und den vielen Schnittstellen tritt der Datenrekorder CX22B-W in die Fußstapfen seines Vorgängermodells CX22-W und eröffnet eine neue Dimension der Sensor- und Datenfusion. Beschleunigen Sie jetzt Ihre Tests und Analysen durch einen performanten Datenrekorder von HBM!

Verwandte Produkte

QuantumX CX22B-W
QuantumX CX22B-W sammelt, bewertet und speichert gewonnene Messdaten direkt im Gerät – ganz ohne PC-Anbindung.
QuantumX: Universelle und verteilbare Datenerfassung
Das perfekte Werkzeug für sämtliche Messungen, Analysen und Tests
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung