HBM Logo
HBM Slogan
06151 8030
  • Home
  • Kontakt
  • HBMshop
  • Anmelden
  • Language Country
    English International Version


    Deutsch

    Español

    Français

    Italiano

    Português

    中文

    繁體中文

    日本語

    한국어
HBM Logo
HBM Slogan
  • Aufnehmer & Sensoren
    Strain Sensor Product Image

    Dehnung

    Dehnungsmessstreifen für Spannungsanalysen

    Dehnungsmessstreifen für Aufnehmerbau

    Optische Dehnungssensoren

    Zubehör für Dehnungsmessstreifen

    Load Cell Product Overview

    Gewicht

    Wägezellen

    Plattformwägezellen

    Biegestabwägezellen

    Digitale Wägezellen

    Industrie-Elektroniken

    Force Sensor Product Overview

    Kraft

    Kraftsensoren

    Mehrkomponenten-Aufnehmer

    Torque Sensor Product Overview

    Drehmoment

    Drehmomentaufnehmer

    Mehrkomponenten-Aufnehmer

    Custom OEM Sensors

    OEM-Sensoren

    Kundenspezifische OEM-Sensoren

     

    Andere Sensoren 

    Druckaufnehmer

    Wegaufnehmer

    Stromwandler

    Hochspannungstastköpfe

    TEDS

    Mikrofone

    Beschleunigungsaufnehmer

  • DAQ & Messgeräte
    Produktübersicht QuantumX

    Datenerfassung

    QuantumX – Universell

    SomatXR – Robust

    MGCplus – Hohe Kanalzahlen

    Optische Interrogatoren

    Genesis HighSpeed

    Data Acquisition and Data Analysis Software

    Software & Treiber

    catman – Universell

    catman Enterprise – Hohe Kanalzahlen

    Perception – HighSpeed

    Treiber und API  für Datenerfassungssysteme

    Treiber und API für Genesis HighSpeed und Perception 

    Open Automation – Industrie-Software, APIs und webbasierte Lösungen

    Produktübersicht Genesis HighSpeed

    Leistungsanalyse

    eDrive und eGRID: Leistungsanalysatoren

    Hohe Spannung: Test- und Isolationssysteme

    Wissensportal zur Leistungsanalyse

    Produktübersicht Industrieelektroniken

    Industrie-Elektroniken

    PMX: Industrielles Messdatenerfassungssystem

    ClipX: Industrieller Messverstärker

    DSE: Digitale Wägeelektronik

    Industrie- und Wägeelektroniken für Fabrik- und Prozessautomatisierung

    DMP41 – Höchstpräzisionsmessgerät

    Präzisionsmessung

    DMP41: Höchstpräzisionsmessgerät

    Brückennormale: Kalibriergeräte

  • Lösungen
    Forschung & Entwicklung

    Tests in Forschung & Entwicklung

    Automobil

    Luft- und Raumfahrt

    Eisenbahn

    Universitäten

    Mechatronik

    Produktion

    Intelligente IIoT-Lösungen

    Kundenspezifische/OEM-Sensoren

    Industrielles Messen und Prozesssteuerung

    Presskraftüberwachung

    Überwachung von Fügeprozessen

    End-of-Line Prüfungen

    Waagenbau

    Prozessverwiegung & Füllstandsbestimmung

    Lebensmittelverpackung

    Monitoring

    Strukturüberwachung

    Antriebsüberwachung

    Maschinen- und Anlagenüberwachung

    Services Menu Logo

    Serviceleistungen

    Kalibrierungen

    Seminare & Schulungen

    Kundenspezifische DAQ-Lösungen

    Kundenspezifische Sensorlösungen

  • Services & Support
    Services Menu Logo

    Dienstleistungen

    Kalibrierung

    OEM Sensoren

    Überwachen von Windkraftanlagen

    Installation von Dehnungsmessstreifen

    Training Menu Icon

    HBK Academy

    Seminare

    Online-Seminare

    Individuelle Trainings - vor Ort und online

    Messtechnik-Webinare

    Expert Talk

    Support Menu Icon

    Support

    Technischer Support

    Reparaturen

    Know How Menu Icon

    Know-How

    Tipps & Tricks

    Video Tutorials

    Referenzen & Anwenderberichte

    Messtechnik-Blog Artikel

    Downloads Menu Icon

    Downloads

    Firmware & Software

    CAD Modelle / Zeichnungen

    Produktliteratur / Technische Dokumentation

    Kalibrierzertifikate

    Sicherheitsdaten­blätter

  • Über uns
    About Menu Icon

    Über HBM

    Unternehmensprofil

    Anwendungen / Industrien

    Unternehmens­verantwortung

    Qualitätsmanagement / Zertifizierungen

    Verkaufs- und Lieferbedingungen

    Einkaufsbedingungen

    News Menu Icon

    News

    Pressemitteilungen

    Social Media

    Newsletter

    Careers Menu Icon

    Karriere

    Stellenangebote

    Arbeiten bei HBM

    Ausbildung bei HBM

    Hochschulen & Universitäten

    Events Menu Icon

    Veranstaltungen

    Messen & Konferenzen

    HBK Solution Days

    Seminare

    Online-Seminare

    Webinare

    HBK Virtual Conference

    Contact Menu Icon

    Kontakt

    Ihr Kontakt zu HBM

    Vertriebsbüros Weltweit

  1. Aufnehmer & Sensoren
  2. Kraft
  3. Kraftaufnehmer gemäß ISO376

Kraftaufnehmer gemäß ISO376

U15
Der wirtschaftliche Referenzaufnehmer U15 ist geeignet als Transfernormal und als Mastersensor. Messbereich: 10-100 % der Nennkraft.
C18
Der Druckkraftaufnehmer C18 eignet sich als Transfernormal oder Referenzsensor. Klasse 0.5 nach ISO376.
KDB
KDB Dehnzylinder zur Überprüfung von Materialprüfmaschinen für Baustoffe. EN 12390 konform. Als Transfernormal bis 3 MN einsetzbar.
TOP-Transfer
Standard in vielen metrologischen Instituten. Für Vergleichs- und Anschlussmessungen, minimale Messunsicherheit, besser Klasse 00 (nach ISO376).
Z4A
Bewährter, präziser Referenzkraftaufnehmer Z4A für Kräfte ab 20 kN. Geeignet als Vergleichsnormal und als Referenzsensor.

Alle Kraftaufnehmer von HBM

Über uns

Seit 1950 ist HBM Marktführer für präzise und verlässliche Messtechnik-Produkte. Mit Niederlassungen in 30 Ländern sorgen wir bei unseren Kunden weltweit für Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.

Weitere Informationen über uns

Produkte

Dehnungsmessstreifen

Wägezellen

Drehmomentaufnehmer

Kraftaufnehmer

Messverstärker

Messtechnik-Software

Services & Support

Login / Mein Account

Support

Downloads

Messtechnik Know-How

Seminare & Webinare

Karriere

Kontakt

Kontaktieren Sie HBM

Ihr Vertriebsbüro:

+1 800-578-4260

HBK USA

Facebook Icon
LinkedIn Icon
Twitter Icon
YouTube Icon

HBM Newsletter: Informieren Sie sich über die neuesten Trends in der Messtechnik und profitieren Sie von exklusiven Veranstaltungen und Angeboten!

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Haftungsausschluss
  • Cookies
  • Anti-Slavery Statement
Kraftaufnehmer gemäß ISO376 - © HBK