QuantumX MX430B Präzisionsmodul für Kraft-, Drehmoment- und QuantumX MX430B Präzisionsmodul für Kraft-, Drehmoment- und | HBM

QuantumX MX430B: Präzise mit maximaler Störunterdrückung

Das MX430B ist das präzise und kompakte Modul der QuantumX-Familie. Es bietet vier Eingänge zur genauen Messung von DMS-vollbrückenbasierten Sensoren wie z.B. uni- oder mehraxialen Kraftsensoren, Drehmomentaufnehmern sowie Drucksensoren. HBM bietet die gesamte Messkette zur effizienten Messung: präzise Sensoren, das Messmodul QuantumX MX430B und die passende Software.

Gerade zur Ermittlung der exakten Balance bei aerodynamischen Untersuchungen von Fahrzeugen, Flug- oder Sportgeräten im Windkanal kommt es auf die präzise Messung von Kräften und Momenten an. Auch für andere Prüfstandsanwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit, eignet sich das MX430B, z.B. bei der Schwerpunktermittlung von Flugkörpern, messtechnischen Analysen des Flugzeugrumpfs oder bei der Lastanalyse in Triebwerks-Prüfständen. Das Modul ist leicht sowie kompakt und daher optimal für den portablen Serviceeinsatz in der Maschinen- und Sensorkalibrierung.

Präzise

  • 4 DMS-Vollbrückeneingänge mit Genauigkeit von Minimum 100 ppm
  • Präzision bei sich häufig wiederholenden und Langzeitmessungen
  • Robust gegenüber Störeinflüssen wie elektro-magnetischer Einstrahlung oder Temperatur dank Trägerfrequenzanalyse
  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Eignet sich besonders für Prüfstandsanwendungen mit hohen Ansprüchen an Präzision und Zuverlässigkeit, wie z.B. aerodynamische Analysen im Windkanal

Flexibel

  • Exakte Validierung der GrößenKraft, Drehmoment und Druck
  • Geeignet für statische und dynamische Messungen
  • Räumlich verteilbar, dadurch minimierter Verdrahtungsaufwand
  • Flexible Parametriermöglichkeit, dadurch Betrieb jeden Kanals entweder im AC- oder DC-Modus

Höhere Langzeitstabilität durch patentierte Hintergrundkalibrierung

Einfach integrierbar

  • Geeignet für portablen Serviceeinsatz in der Maschinen- und Sensorkalibrierung 
  • TEDS-Unterstützung ermöglicht den schnellen und zuverlässigen Wechsel des Sensors
  • Echtzeit-Integration durch direkt skalier- bare Spannungsausgänge (+/- 10 V) mit optionalem Filter, EtherCAT (CX27B), CAN (MX471B)
  • Verlässliche Unterstützung der Softwarecatman

Effiziente und dynamische Systemanalyse mit voller Bandbreite 

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
QuantumX MX430B CAD step-Dateien
QuantumX MX430B Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX MX430B - Data Sheet English
QuantumX MX430B - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX430B - 數據表 Chinese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350/1000 - Viertelbrückenadapter English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE - QuantumX MX430B Precision Bridge Module: real-time functionality

This TECH NOTE describes the real-time functionality of the QuantumX MX430B Precision Bridge Module.

English
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer

Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen.

Deutsch
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Passende Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.