Archiv: Pressemitteilungen
Dehnung
Dehnungsmessstreifen für Spannungsanalysen
Dehnungsmessstreifen für Aufnehmerbau
Optische Dehnungssensoren
Zubehör für Dehnungsmessstreifen
Gewicht
Wägezellen
Plattformwägezellen
Biegestabwägezellen
Digitale Wägezellen
Industrie-Elektroniken
Kraft
Kraftsensoren
Mehrkomponenten-Aufnehmer
Drehmoment
Drehmomentaufnehmer
OEM-Sensoren
Kundenspezifische OEM-Sensoren
Andere Sensoren
Druckaufnehmer
Wegaufnehmer
Stromwandler
Hochspannungstastköpfe
TEDS
Mikrofone
Beschleunigungsaufnehmer
Datenerfassung
QuantumX – Universell
SomatXR – Robust
MGCplus – Hohe Kanalzahlen
Optische Interrogatoren
Genesis HighSpeed
Software & Treiber
catman – Universell
catman Enterprise – Hohe Kanalzahlen
Perception – HighSpeed
Treiber und API für Datenerfassungssysteme
Treiber und API für Genesis HighSpeed und Perception
Open Automation – Industrie-Software, APIs und webbasierte Lösungen
Leistungsanalyse
eDrive und eGRID: Leistungsanalysatoren
Hohe Spannung: Test- und Isolationssysteme
Wissensportal zur Leistungsanalyse
PMX: Industrielles Messdatenerfassungssystem
ClipX: Industrieller Messverstärker
DSE: Digitale Wägeelektronik
Industrie- und Wägeelektroniken für Fabrik- und Prozessautomatisierung
Präzisionsmessung
DMP41: Höchstpräzisionsmessgerät
Brückennormale: Kalibriergeräte
Tests in Forschung & Entwicklung
Automobil
Luft- und Raumfahrt
Eisenbahn
Universitäten
Mechatronik
Produktion
Intelligente IIoT-Lösungen
Kundenspezifische/OEM-Sensoren
Industrielles Messen und Prozesssteuerung
Presskraftüberwachung
Überwachung von Fügeprozessen
End-of-Line Prüfungen
Waagenbau
Prozessverwiegung & Füllstandsbestimmung
Lebensmittelverpackung
Monitoring
Strukturüberwachung
Antriebsüberwachung
Maschinen- und Anlagenüberwachung
Serviceleistungen
Kalibrierungen
Seminare & Schulungen
Kundenspezifische DAQ-Lösungen
Kundenspezifische Sensorlösungen
Dienstleistungen
Kalibrierung
OEM Sensoren
Überwachen von Windkraftanlagen
Installation von Dehnungsmessstreifen
HBK Academy
Seminare
Online-Seminare
Individuelle Trainings - vor Ort und online
Messtechnik-Webinare
Expert Talk
Support
Technischer Support
Reparaturen
Know-How
Tipps & Tricks
Video Tutorials
Referenzen & Anwenderberichte
Messtechnik-Blog Artikel
HBMshop Help Center
Downloads
Firmware & Software
CAD Modelle / Zeichnungen
Produktliteratur / Technische Dokumentation
Kalibrierzertifikate
Sicherheitsdatenblätter
Über HBM
Unternehmensprofil
Anwendungen / Industrien
Unternehmensverantwortung
Qualitätsmanagement / Zertifizierungen
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Einkaufsbedingungen
News
Pressemitteilungen
Social Media
Newsletter
Karriere
Stellenangebote
Arbeiten bei HBM
Ausbildung bei HBM
Hochschulen & Universitäten
Veranstaltungen
Messen & Konferenzen
HBK Solution Days
Webinare
HBK Virtual Conference
Kontakt
Ihr Kontakt zu HBM
Vertriebsbüros Weltweit
Zusammenarbeit von Hottinger Brüel & Kjaer & ENMO Sound & Vibration Technology in Benelux.
HBM stellt speziell konzipierten Drehmomentaufnehmer für hohe Drehzahlen vor.
Um Imker bei der Überwachung ihrer Bienen zu unterstützen, ohne die Honigproduktion zu beeinträchtigen, hat HoneyInstruments eine hochgenaue und robuste Bienenstock-Waage entwickelt, deren Möglichkeiten mithilfe der Kraftaufnehmer-Technologie rigoros getestet wurden.
Die Weiterentwicklung eines messtechnischen Portfolios ist nicht zwangsläufig mit neuen Produkten gleichzusetzen – auch über die evolutionäre Weiterentwicklung von etablierten Sensoren lassen sich erhebliche Fortschritte und verbesserte Wirtschaftlichkeit erreichen. Hottinger Brüel & Kjær beweist dies mit dem Facelift des konfigurierbaren Druckkraftaufnehmers C10.
Um Herstellern zu helfen, Schäden oder Ausfälle ihrer Produkte zu vermeiden, hat HBK ein Leiterplatten-Testkit entwickelt, das es ermöglicht, Schwachstellen bereits in frühen Entwicklungsphasen zu erkennen.
Der weltweit führende Sensorhersteller Hottinger Brüel & Kjær hat einen Neuzugang zur Produktlinie seiner Mehrkomponentensensoren MCS10 von HBM auf den Markt gebracht - den MCS10-200.
HBM hat ein neues Wägeterminal zur Erweiterung der WTX-Serie auf den Markt gebracht: das WTX110-D. Der Neuzugang im Portfolio kann an bis zu 32 digitale Wägezellen angeschlossen werden und ist ideal für Anwendungen in Fahrzeug- und Silowaagen.
HBK präsentiert sein neuestes virtuelles Schulungsangebot, das Ingenieuren, Akustikern und Beratern ein breites Spektrum an Test- und Messtechnikwissen bietet.
Um seine Bergsteigerausrüstung sicherer und zuverlässiger zu machen, setzt der Outdoor-Spezialist Simond Kraftaufnehmer ein.
Die Hottinger Brüel & Kjær GmbH – kurz HBK – geht aus der globalen Fusion von HBM und Brüel & Kjær hervor. Durch den Zusammenschluss der beiden Weltmarktführer stärkt das Unternehmen seine Position im Bereich Test & Measurement weiter.
Von 13. bis 15. Oktober 2020 findet die erste digitale HBK Product Physics Konferenz statt. Im Fokus des virtuellen Events stehen aktuelle Branchenlösungen und reale Anwendungen der Test- und Measurement-Lösungen von HBK. Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Anwendern, Experten und Partnern auszutauschen. Die Teilnahme an diesem Event ist kostenlos.
Der Drehmomentaufnehmer T40MS, vom Messtechnik-Experten HBM – ideal für die Prüfung elektrischer Antriebe und Getriebe – ist jetzt als kostenoptimierte Ausführung erhältlich.
Mit dem C11 stellt HBM neue Druckkraftaufnehmer vor, die aufgrund ihrer minimalen Dimensionen und ihrer außerordentlichen Temperaturbeständigkeit neue Anwendungsbereiche erschließen. In Zusammenarbeit mit Kyowa.
Mit der neuen Wägeelektronik DSE-HIE von HBM, der führenden Marke in der Wägetechnik, kann jede DMS-basierte Wägezelle in einem modernen System mit Industrial Ethernet betrieben werden. Durch ihr hygienisches Design eignet sie sich auch für anspruchsvollste Umgebungen.
Mai 2020 - Um Kunden gerade in dieser besonderen Zeit dabei zu helfen, ihr Wissen zu erweitern, hat HBM eine umfangreiche Auswahl an Webinar-Tutorials zusammengestellt.
Ab sofort sind die HBM-Kraftmessdosen C9C und U9C auch mit fest angeschlossenem Inline-Messverstärker erhältlich. Diese Ausführung erleichtert die Einrichtung der Messkette ungemein, da keine Löt- oder Crimparbeiten mehr anfallen und das Einstellen eines Messverstärkers entfällt.
January 2020 - HBM has launched its 2020 training calendar, providing a range of theoretical and technical courses, designed to help engineers and consultants get the most from their tools.
Mit dem KMRplus stellt HBM einen neuen Kraftmessring vor, mit dem Kraftmessungen in Produktionsumgebungen effizient gelöst werden können, und der sich besonders für Überwachungsaufgaben eignet.
Februar 2020 - Für die neueste Reihe von Webinaren von HBM, dem Experten für Prüf- und Messtechnik, können Sie sich ab sofort anmelden.
Um Ingenieuren zu helfen, kostspielige Ausfallzeiten und Beschädigungen ihrer Ausrüstung zu vermeiden, bietet die HBM Academy eine Reihe von Online-Schulungen an, die Teilnehmer dabei unterstützen, das Beste aus ihren Werkzeugen herauszuholen.
Mit der Markteinführung der Miniatur-Druckaufnehmerserie P60 von HBM ist es nun für Ingenieure deutlich einfacher, zuverlässige Druckprüfungen bei beengten Platzverhältnissen, beispielsweise in Schaltgetrieben oder Kühlsystemen, durchzuführen.
Die Auswahl des richtigen Kabels für eine Kraftmessaufgabe kann eine Herausforderung sein. Deswegen hat HBM die neuen Anschlusskabel K-CAB-F auf den Markt gebracht, die den Prozess vereinfachen sollen.
Following the initial announcement, in April 2018, of the merger between Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) and Brüel & Kjær, HBM’s Senior Vice President Product Management, Marketing and Strategy Thomas Lippok at HBM, provides an update on the latest developments.
Um die längste Hängebrücke Brasiliens zu restaurieren, hat HBM mit Hilfe von optischen und Dehnungsmessstreifen dafür gesorgt, dass jeden Tag zahlreiche Fußgänger und Fahrzeuge die 90 Jahre alte Brücke sicher passieren können.
HBM stellt seinen ersten Messverstärker der Serie ClipX mit integriertem OPC-UA Server vor. Hierbei können Sensordaten über das M2M-Kommunikationsprotokoll direkt in eine Cloud übertragen und ausgewertet werden.
HBM gibt die Markteinführung von newLight bekannt, der einfach zu installierenden Produktlinie optischer Sensoren für Dehnung, Neigung, Temperatur und Beschleunigung. Die Entwicklung dieser Produktlinie basiert auf der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie und spiegelt Fortschritte in den Standards für optische Messungen wider.
Mit der Markteinführung des neuen Moduls MX471C mit dem CAN-FD-Protokoll (CAN mit flexibler Datenrate) hat HBM, der Experte für Prüf- und Messtechnik, sein Angebot an Datenerfassungsmodulen erweitert. Das Modul gehört zur QuantumX-Familie, die den Standard in der Industrie gesetzt hat und Ingenieuren universelle und flexible Lösungen für das Einbinden von Datenerfassungssystemen in CAN-Bus-Netzwerke bietet.
Mit der neuen Serie piezoelektrischer Kraftraufnehmer CFTplus bietet HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) eine neue Lösung insbesondere für den Einsatz in der Fertigung. Das Produkt eignet sich insbesondere für die Abdeckung sehr großer Messbereiche, wie z.B. beim Einsatz von Pressen mit großem Messbereich.
HBM erweitert sein Portfolio an Wägezellen im SP4-Industrie-Footprint: Die neue Plattformwägezelle PW15AHY hat einen Höchstteilungswert (Y) von 25.000.