QuantumX im Undercover-Einsatz: Jungheinrich hebt Produktqualität mit HBM auf die nächste Stufe
Jungheinrich belegt weltweit einen Spitzenplatz im Bereich Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die innovativen Lösungen für die Lagerlogistik des börsennotierten Unternehmens überzeugen durch eine hohe Funktionalität, Zuverlässigkeit und exzellente Qualität. Diese sind das Ergebnis ausführlicher Tests vor und auch nach der Markteinführung neuer Produkte. So setzt Jungheinrich beispielsweise auf ausgiebige Produkttests bei Kunden vor Ort. Denn die unter realen Einsatzbedingungen gewonnenen Erkenntnisse über tatsächliche Belastungen im Alltag dienen nicht nur der Validierung der in der Produktentwicklung prognostizierten Werte. Die Messergebnisse aus der Praxis nutzt der Spezialist auch zur kontinuierlichen Optimierung seiner Produkte.
Bei Messungen und Analysen vertraut Jungheinrich auf die leistungsfähigen Lösungen von HBM – etwa das universelle Messdatenerfassungssystem QuantumX.