Im Werk der Hyster-Yale-Gruppe (HYG) im Industriegebiet in der Nähe der Kanalhäfen von Nijmegen werden in zwei Produktionslinien die schweren Gabelstapler von Hyster hergestellt. Diese Stapler wurden für das Heben und Bewegen schwerer Lasten von 8 bis 52 Tonnen entwickelt. Die Dynamik in Bereichen wie Industrie, Transport und Logistik erfordert die kontinuierliche Entwicklung neuer Modelle, wobei Verbesserungen hinsichtlich Nutzlast, Hubhöhe, Hubgeschwindigkeit, Energieverbrauch, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit die Hauptantriebsfaktoren sind. Dabei erfolgt die gesamte Produktentwicklung und -validierung hausintern bei Hyster. HBM beliefert Hyster mit Sensoren und Datenerfassungsgeräten für die Überwachung von Praxis- und Dauertests.
Die Produktentwicklung bei Hyster in Nijmegen erfolgt nach einem festen Plan und wird sorgfältig dokumentiert. Der Prozess wird kontinuierlich an sich verändernde Präferenzen der Kunden, neue Arbeitsmethoden, neue Technologien und neue Bestimmungen angepasst. Jedes neue Modell entsteht mit Unterstützung einer vollwertigen CAD/CAM-Umgebung und wird mithilfe von Simulationen geprüft. Wie sehr sich ein neues Modell von bereits existierenden unterscheidet kann variieren. Es kann zum Teil auf einem existierenden Modell basieren, mit Verbesserungen an einigen entscheidenden Bauteilen, oder aber eine komplette Neuentwicklung sein. Die Grundannahme in jedem Fall ist, dass ein neues Modell in Serienproduktion gehen soll, wobei die gefertigten Stückzahlen variieren können. In Nijmegen werden über 2000 Gabelstapler pro Jahr produziert, was Hyster zum Marktführer in diesem Segment macht. Das Unternehmen fertigt auch kundenspezifische Lösungen wie beispielsweise Anbauteile zum Heben spezieller Lasten.