WTX120: Industrielles, eichfähiges Wägeterminal WTX120: Industrielles, eichfähiges Wägeterminal | HBM

WTX120: Industrielles, eichfähiges Wägeterminal

An das industrielle, auf Hutschienen montierbare Hochleistungs-Wägeterminal WTX120 lassen sich alle analogen DMS-basierten Wägezellen anschließen. Der Indikator ist optimal für Abfüll-, Dosier- und Sortieranlagen und -maschinen geeignet und bietet alles, was Sie von einer modernen Wägeelektronik erwarten können: Dank industrieller Ethernet- und Feldbus-Schnittstellen kann die gesamte Messkette in die gängigen Leitsysteme integriert werden.

Display, Bedientasten und Klartext-Menüs ermöglichen die einfache und komfortable Bedienung vor Ort. Als zusätzliches Plus unterstützt die intuitive Wägesoftware PanelX von HBM Sie bei Inbetriebnahme und Serviceeinsätzen.

 

WTX Webinar: So holen Sie Höchstleistungen aus Ihrer Wägetechnik-Anwendung! (in Englisch)

Garantierte Konnektivität

  • Industrial Ethernet- (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) und Feldbus- (PROFIBUS DP) Schnittstellen
  • Analogausgang (mA, V/DC), digitale Ein- und Ausgänge und serielle Schnittstellen (RS485, RS232)
  • Integrierter Ethernet-Switch für flexible Netzwerktopologien

Zukunftssichere Schnittstellen: Maximale Investitionssicherheit!

Einfach und komfortabel

  • 5 Tasten und große, beleuchtete Klartextanzeige für die Bedienung vor Ort
  • Wägetechnik-Software PanelX von HBM
  • Standard-Ethernet TCP-Serviceschnittstelle

Effiziente Handhabung: Schnelle und einfache Inbetriebnahme (z.B. Kalibrierung ohne zusätzliche Hilfsmittel) vor Ort oder Fernzugriff mittels PanelX-Software

Wägetechnik der Spitzenklasse

  • Funktionen für dynamisches Füllen oder Dosieren
  • Industrielle Auflösung bis 30.000d
  • Eichfähige Auflösung von 10.000e (OIML-Zertifikat)
  • Schnelle Datenrate von bis zu 800 Hz
  • Bis zu 120.000 eichfähige Wägungen intern speicherbar
  • In Deutschland entwickelt und hergestellt

Die Beste Wahl: WTX120 erfüllt ihre wägetechnischen und rechtlichen Anforderungen

Mehr als nur Komponenten: wägetechnische Komplettlösungen von HBM

Wenn Sie sich für das Wägeterminal WTX120 entscheiden, erhalten Sie mehr als nur ein hochwertiges Gerät. HBM bietet Ihnen eine an Ihre Anforderungen anpassbare wägetechnische Komplettlösung: von Sensoren bis hin zu Software und Service. Als globaler Technologie- und Marktführer sind wir in der Lage, Ihnen den Service zu bieten, den Sie benötigen, wann und wo Sie Ihn brauchen. Wenden Sie sich einfach an uns!

WTX120 - Geräteansichten und Anzeigeoptionen

WTX120: Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
WTX120 - Технический паспорт Russian
WTX120 - Caractéristiques technique French
WTX120 - Data Sheet English
WTX120 - Datenblatt Deutsch
WTX120 - Folha de dados Portuguese
WTX120 - Hoja de características Spanish
WTX120 - Prospetto dati Italian
WTX120 - データシート Japanese
WTX120 - 數據表 Chinese
Bedienungsanleitungen
WTX120 - Bedienungsanleitung English, Deutsch
WTX120 - Navigation Pilot English
WTX120 - инструкция по эксплуатации Russian
Sicherheitshinweise
WTX120 - Sicherheitshinweise English, Deutsch, French
Zertifikate
WTX120 - Baumusterbescheinigung Deutsch
WTX120 - Bewertungszertifikat Deutsch
WTX120 - Evaluation Certificate English
WTX120 - OIML Certificate English
WTX120 - PROFINET IO Certificate English
WTX120 - Type Examination Certificate English
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
WTX120 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
WTX120 - ODVA Declaration of Conformity English
Gerätebeschreibung
WTX120 EtherNet/IP EDS

Device Description for EtherNet/IP versions

Datum: 10/2017  |  Version: 3.21.1  |  Dateigröße: 5 KB

sprachunabhängig
WTX120 Profibus-DP GSD

Device Description for Profibus versions

Datum: 03/2017  |  Version: 2.00  |  Dateigröße: 6 KB

sprachunabhängig
WTX120 PROFINET GSDML

Device Description for Profinet version

Datum: 03/2017  |  Version: 2.32  |  Dateigröße: 5 KB

sprachunabhängig
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Datum: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Dateigröße: 19 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Datum: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 453 KB

sprachunabhängig
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Datum: 03/2018  |  Dateigröße: 270 KB

sprachunabhängig
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Datum: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Dateigröße: 26 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Datum: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 439 KB

sprachunabhängig
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Datum: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Dateigröße: 2 MB

sprachunabhängig
WTX120 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Datum: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 29 MB

sprachunabhängig
WTX120 Example Modbus Project

This example considers a simple example for a Modbus-integration with WTX120 to a Schneider PLC with So-Machine.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Datum: 06/2020  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 1 MB

sprachunabhängig
Tech Notes
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Raspberry-PI 4B PLC with Codesys.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Datum: 03/2020  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 50 MB

sprachunabhängig
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Siemens S7-1200 PLC with TIA-portal.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Datum: 09/2022  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 3 MB

sprachunabhängig
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Datum: 04/2022  |  Dateigröße: 4 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.