Datenerfassungskarte für verschiedenste dynamische Prüfanwendungen (GN840B, GN1640B)

Sie sind auf der Suche nach einem Datenerfassungssystem (DAQ), das hohe Messraten bietet und für variierende Messaufgaben geeignet ist, die den Einsatz vieler verschiedener Sensoren erfordern? In diesem Fall ist die Universal-Datenerfassungskarte die perfekte Wahl für Sie. Sie unterstützt 9 verschiedene Sensortypen an jedem Eingang und ist daher eine wirklich universelle DAQ-Karte.  

Mit ihrer Messrate von 500 kS/s pro Kanal und 24 Bit Auflösung ist die Karte die perfekte Lösung für alle Arten von mechanischen Prüfungen wie Schock- und Schwingungs- sowie Schlagprüfungen. Die schnelle DAQ-Karte bietet viele Vorteile: sie verfügt über 8 oder 16 Kanäle, mit denen Sie kostengünstige Lösungen implementieren können; darüber hinaus müssen Sie keine zusätzlichen Karten installieren und haben volle Flexibilität.

Universell

  • 9 verschiedene Sensortypen an jedem Kanal:
    • Dehnungsmessstreifen in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration mit 120 Ω und 350 Ω
    • IEPE-Sensoren
    • Piezoelektrische Sensoren (Ladung)
    • Widerstandsthermometer (z.B. Pt100, Pt1000)
    • Thermoelemente
    • 4…20 mA
    • 10 V

Volle Flexibilität für dynamische mechanische Prüfungen

Schnell

  • Bandbreite 210 kHz
  • Breiter Bereich von vom Benutzer wählbaren Messraten von 0,1 S/s bis 500 kS/s pro Kanal
  • Optimales Anti-Aliasing durch Kombination von analogem Anti-Aliasing-Filter mit digitalem IIR-Filter
  • Vom Benutzer wählbarer Bessel-IIR, Butterworth-IIR, elliptischer IIR und elliptischer Bandpass-IIR

Leistungsstark in einem weiten Bereich dynamischer mechanischer Prüfanwendungen

Echtzeitfähig

  • Echtzeit-Formeldatenbank mit Mathematik-Routinen zur Lösung nahezu jeder mathematischen Aufgabe in Echtzeit
  • Durch Ergebnisse getriggerte Aufzeichnung
  • Ergebnis-Datenstrom an EtherCAT mit 1 ms Latenzzeit

Ermöglicht automatisierte Prüfstandsanwendungen

Volle Flexibilität dank universeller Sensortypen, bei Messraten von 500 kS/s

DMS-Vollbrücke
DMS-Halbbrücke
DMS-Viertelbrücke
Piezoelektrische Aufnehmer
IEPE
Widerstandsthermometer (z.B. Pt100/Pt1000)
Thermoelemente
Strom
Spannung
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung