PACEline-Zubehör für piezoelektrische Messketten
Kabel, Montagehilfen und Summierboxen: Mit dem Angebot an Zubehörteilen für die piezoelektrischen Sensoren unserer PACEline-Serie sind Sie auf der sicheren Seite.
Denn jedes Teil ist in sich durchdacht und dient einem Ziel: Sie schnell und sicher zum Aufbau einer funktionsfähigen und zuverlässig arbeitenden piezoelektrischen Messkette zu begleiten.

Diese Montagehilfen helfen Ihnen, die winzig kleinen piezoelektrischen Messringe der Serie PACEline CFW passgenau und sicher zu installieren:
- Aus rostfreien Materialien
- Die Gewindesteigung ist von uns nach den typischen Erfordernissen der Anwendung ausgelegt.

- Zum Anschuss mehrerer Sensoren an einen Verstärkereingang
- Galvanische Trennung zwischen Gehäuse und Kabelschirm: Sie benötigen keine zusätzlichen Isolierscheiben bei der Montage
Kabel

Kupplung CCO

Adapterstück
1-CON-P3001
Koaxial-Anschlusskabel

Anschlussbuchse
1-CON-S1002
PUR-Anschlusskabel

Die PACEline-Kabel von HBM sind außerordentlich rauscharm und sind daher eine ausgezeichnete Wahl, wenn es um sichere Messergebnisse geht.
- Kabel mit BNC – Steckern oder 10-32 Microdot.
- Robuste Ausführung (KAB145) für raue Umgebung
- Kupplung (CCO zur Kabelverlängerung) verfügbar
Zubehör für Ladungsverstärker:
- Adapterstück zum Übergang von BNC-Stecker auf UNf10-32 Außengewinde, zum Anschluss piezoelektrischer Sensoren am CMD Ladungsverstärker.
- Koaxial-Anschlusskabel zum Anschluss piezoelektrischer Sensoren an einen Ladungsverstärker.
Länge: 1m, 2m, 3m - Anschlussbuchse M12x1 mit geradem Kabelabgang.
- PUR-Anschlusskabel mit M12-Buchse, 8-polig, Gegenseitig mit freien Ende.
Länge: 5m, 20m
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| CSB4/1 Boîtier de sommation - Caractéristiques spécifiques | French | |||
| CSB4/1 Sommatore - Prospetto dati | Italian | |||
| CSB4/1 Summierbox - Datenblatt | Deutsch | |||
| CSB4/1 Summing Box - Data Sheet | English | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| CSB4/1 Summing Box - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
| Zubehör | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | Deutsch | |||