Entscheidungshilfe: Welche Kalibrierung erfüllt meine Ansprüche?
Eine Kalibrierung eines Sensors ist eine gut angelegte Investition in die Zukunft. Denn nur die Kalibrierung gibt Sicherheit für die Qualität Ihrer Messergebnisse – auf Dauer. Zudem ist die Kalibrierung Ihrer Sensoren ein unverzichtbarer Bestandteil der ISO 9001-Zertifizierung.
Doch auch bei einer Kalibrierung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So können Sie in den meisten Fällen wählen zwischen einer einfachen Werkskalibrierung und höheren Stufen. Dies sind in der Kalibrierung von Kraftaufnehmern die Standards ISO 376 und DAkkS-DKD-R 3-3. Beim Kalibrieren von Drehmomentaufnehmern ist dies analog DIN 51309 bzw. VDI/VDE 2646. Bei anderen Sensortypen gelten ähnliche Abstufungen.
Für welche Form der Kalibrierung Sie sich entscheiden, hängt wesentlich von Ihren Anforderungen und Ansprüchen ab.