WTX110-A: Robustes, eichfähiges Wägeterminal

Das leistungsstarke Wägeterminal WTX110-A ist bestens für statische oder dynamische Abfüll- oder Dosieraufgaben geeignet. Es verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse und erfüllt die Schutzart IP69K. Dadurch ist es die ideale Lösung für industrielle und eichfähige Wägeanwendungen in rauer Umgebung oder für Produkte mit strengen Hygieneanforderungen wie zum Beispiel in der Lebensmittel-, pharmazeutischen oder chemischen Industrie.

Das WTX110-A kann mit jeder analogen Wägezelle verbunden werden. Seine hochwertige TFT-Farbanzeige und die intuitive Wägetechnik-Software PanelX sorgen für einen einfachen und komfortablen Betrieb vor Ort – und das bei einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis!

Allround-Wägeterminal

  • Tischständer, Wandmontage oder Montage in Schaltschranktür möglich
  • Robustes Gehäuse aus Edelstahl
  • Schutzart IP69K für alle Gehäusetypen
  • Optional: Digitale Ein- und Ausgänge; serielle Schnittstellen (RS485, RS232); Analogausgang (mA, V/DC)

Für raue Umgebungen gemacht: Widersteht Feuchtigkeit, Staub und Reinigungsmitteln: ideal für die Lebensmittel-, pharmazeutische und chemische Industrie

Einfach und komfortabel

  • Große, helle und hochauflösende 4,3-Zoll-TFT-Anzeige mit idealem Ablesewinkel
  • Softkeys für komfortable Bedienung vor Ort
  • Konfigurierbare Sprachanzeige (auch für asiatische Schriftzeichen)
  • Optional: Ethernet TCP/IP Schnittstelle für intuitive Wägetechnik-Software PanelX oder WTX Mobile App

Komfortable Bedienung: Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort oder per Fernzugriff

Exzellenz in der Wägetechnik

  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Geeignet für statische und dynamische Wägeaufgaben
  • Eichfähige Auflösung von 10.000 e (OIML-Zertifikat)
  • Entwickelt und hergestellt in Deutschland

Bestes Angebot: Neuste Technik zum fairen Preis und "Zahl nur, was du brauchst"-Prinzip

Mehr als nur Komponenten: wägetechnische Komplettlösungen von HBM

Das Allround-Terminal WTX110-A kann perfekt mit analogen Wägezellen aus HBMs Produktportfolio kombiniert werden, sodass Sie eine wägetechnische Komplettlösung erhalten. Darüber hinaus kann die Einstellung einer Gesamtmesskette inklusive Kalibrierung bequem und unabhängig erfolgen – entweder vor Ort oder per Fernzugriff über PanelX oder die WTX Mobile App. Dabei sind alle Kommunikationsdaten dank HTTPS-Verschlüsselung bestens geschützt.

Durch die gesicherte Datenübertragung sind Benutzer der WTX-Serie bereits heute auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 und metrologischer Normen vorbereitet. Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor – mit HBM als kompetenten, verlässlichen und innovativen Partner. 


WTX110-A – Ansicht


WTX110-A Step Files

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
WTX110-A CAD step-Dateien

WTX110-A: Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
Portuguese
French
English
Deutsch
Spanish
Italian
Russian
Korean
Japanese
Chinese
Broschüren
English
Deutsch
Italian
Bedienungsanleitungen
English
Deutsch, English
Russian
Sicherheitshinweise
English, Deutsch, French
Zertifikate
Deutsch
Deutsch
English
English
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Datum: 03/2018  |  Dateigröße: 270 KB

sprachunabhängig

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Datum: 05/2018  |  Version: 2.0.5  |  Dateigröße: 31 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

Verwandte Produkte

WTX120: Industrielles, eichfähiges Wägeterminal
"Wägetechnik der Spitzenklasse" mit Profinet, EtherNet/IP, Profibus DP, oder Modbus-TCP Schnittstelle und PanelX Software.
PanelX
Konfigurieren, Analysieren, Optimieren: Die HBM-Software PanelX mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche ermöglicht die Parametrierung Ihrer HBM-Produkte.
PW25
Die Wägezelle PW25 ist sehr präzise, enorm robust und einfach zu reinigen. Deshalb ist sie ideal geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche.
PW27 "aseptic"
Die EHEDG-zertifizierte Wägezelle PW27 "aseptic" ist präzise, robust und leicht zu reinigen – ideal für hohe Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie.
Plattformwägezellen
Unsere Plattformwägezellen sind vielfältig einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Eigenfrequenz und Wiegegeschwindigkeit aus.
Biegestabwägezellen
Unsere Biegestabwägezellen sind besonders geeignet für den Einsatz in der Behälterverwiegung, im Anlagenbau und der Prozessverwiegung.
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung