Das leistungsstarke Wägeterminal WTX110 ist bestens für statische oder dynamische Abfüll- oder Dosieraufgaben geeignet. Es verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse und erfüllt die Schutzart IP69K. Dadurch ist es die ideale Lösung für industrielle und eichfähige Wägeanwendungen in rauer Umgebung oder für Produkte mit strengen Hygieneanforderungen wie zum Beispiel in der Lebensmittel-, pharmazeutischen oder chemischen Industrie.
WTX110: Robustes, eichfähiges Wägeterminal

WTX110-D: Wägeterminal für digitale Wägezellen
Das WTX110-A kann mit jeder analogen Wägezelle verbunden werden. Das WTX110-D ermöglicht den Anschluss von digitalen Wägezellen wie z.B. der C16I mit RS485-Datenschnittstelle (2-Draht oder 4-Draht). Seine hochwertige TFT-Farbanzeige und die intuitive Wägetechnik-Software PanelX sorgen für einen einfachen und komfortablen Betrieb vor Ort – und das bei einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis!
Sie möchten wissen, welches WTX-Wägeterminal besser zu Ihrer Anwendung passt?

Allround-Wägeterminal
- Tischständer, Wandmontage oder Montage in Schaltschranktür möglich
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart IP69K für alle Gehäusetypen
- Optional: Digitale Ein- und Ausgänge; serielle Schnittstellen (RS485, RS232); Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP); Analogausgang (mA, V/DC)

Für raue Umgebungen gemacht: Widersteht Feuchtigkeit, Staub und Reinigungsmitteln: ideal für die Lebensmittel-, pharmazeutische und chemische Industrie
Einfach und komfortabel
- Große, helle und hochauflösende 4,3-Zoll-TFT-Anzeige mit idealem Ablesewinkel
- Softkeys für komfortable Bedienung vor Ort
- Konfigurierbare Sprachanzeige (auch für asiatische Schriftzeichen)
- Optional: Ethernet TCP/IP Schnittstelle für intuitive Wägetechnik-Software PanelX oder WTX Mobile App

Komfortable Bedienung: Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort oder per Fernzugriff
Exzellenz in der Wägetechnik
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Geeignet für statische und dynamische Wägeaufgaben
- Füllen, dosieren, Silo- und Fahrzeugverwiegung
- Eichfähige Auflösung von 10.000 e (OIML-Zertifikat)
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland

Bestes Angebot: Neuste Technik zum fairen Preis und "Zahl nur, was du brauchst"-Prinzip
Mehr als nur Komponenten: wägetechnische Komplettlösungen von HBM
Das Allround-Terminal WTX110-A kann perfekt mit analogen Wägezellen und das WTX110-D Terminal perfekt mit digitalen Wägezellen aus HBMs Produktportfolio kombiniert werden, sodass Sie eine wägetechnische Komplettlösung erhalten. Zur Versorgung von max. 6 digitalen Wägezellen kann die integrierte Versorgungsspannung von 12V genutzt werden. Darüber hinaus kann die Einstellung einer Gesamtmesskette inklusive Kalibrierung bequem und unabhängig erfolgen – entweder vor Ort oder per Fernzugriff über PanelX oder die WTX Mobile App. Dabei sind alle Kommunikationsdaten dank HTTPS-Verschlüsselung bestens geschützt.
Durch die gesicherte Datenübertragung sind Benutzer der WTX-Serie bereits heute auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 und metrologischer Normen vorbereitet. Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor – mit HBM als kompetenten, verlässlichen und innovativen Partner.

WTX110 Step Files
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
WTX110 CAD step-Dateien |
WTX110: Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
WTX110 - Caractéristiques technique | French | |||
WTX110 - Data Sheet | English | |||
WTX110 - Datenblatt | Deutsch | |||
WTX110 - Folha de dados | Portuguese | |||
WTX110 - Hoja de caracerísticas | Spanish | |||
WTX110 - Prospetto dati | Italian | |||
WTX110 - спецификация | Russian | |||
WTX110 - 데이터 시트 | Korean | |||
WTX110 - データシート | Japanese | |||
WTX110 - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
WTX 110 - Navigation Pilot | English | |||
WTX110 - Bedienungsanleitung | Deutsch, English | |||
WTX110 - инструкция по эксплуатации | Russian | |||
Sicherheitshinweise | ||||
WTX110 - Sicherheitshinweise | English, Deutsch, French | |||
Zertifikate | ||||
WTX110 - Baumusterprüfschein | Deutsch | |||
WTX110 - Bewertungszertifikat | Deutsch | |||
WTX110 - Evaluation Certificate | English | |||
WTX110 - OIML R76 Certificate | English | |||
WTX110 - Type Examination Certificate | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
WTX110-A/D-DC/-BA - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
WTX110 and WTX120 Firmware
Firmware for WTX110 and WTX120 Datum: 02/2021
|
Version: 2.0.1
|
Dateigröße: 6 MB
| sprachunabhängig | |||
Software | ||||
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 02/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 453 KB | sprachunabhängig | |||
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Datum: 01/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 18 MB | sprachunabhängig | |||
HBM Device discovery
Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC. Datum: 03/2018 | Dateigröße: 270 KB | sprachunabhängig | |||
PanelX
Panel software for:
Datum: 03/2021
|
Version: 2.1.1
|
Dateigröße: 23 MB
| sprachunabhängig | |||
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals
The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser. This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.
Datum: 02/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 439 KB | sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
WTX-TechNotes.zip
This is a collection of technical application reports for requirements around WTX. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Datum: 04/2022 | Dateigröße: 4 MB | sprachunabhängig | |||