OEM-Sensoren für die Landwirtschaft OEM-Sensoren für die Landwirtschaft | HBM

OEM-Sensoren für die Landwirtschaft

Die Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen setzen in ihren landwirtschaftlichen Präzisionsgeräten immer mehr hoch entwickelte Sensortechnologie ein. Unsere kundenspezifischen Produkte sind führend im Bereich hydraulischer/pneumatischer Anpressdruck-Sensoren, Überwachungssystemen für die Ernteleistung, Ballenpressen-Sensoren und Sensoren für die Zugkraft von Traktoren.

Anmerkung: Die weiter unten gezeigten Bilder unserer Produkte sind lediglich Beispiele als Referenz. Es stehen viele weitere Varianten zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie hier: [email protected]

Gewicht von Saatgut- und Düngemitteltanks

Langlebige Biegebalken- oder Plattformwägezelle sind so gestaltet, dass sie dynamischen Schwingungen und Überlasten widerstehen und zuverlässig das Gewicht von Getreide-, Saatgut- und Düngemitteltanks liefern.

Ballenpressen-Sensor

Der Tauchanker-Ballenpressen-Sensor wurde für die Laststeuerung der Ballenpressenleistung und Druckkraft entwickelt.

Sensor für die Traktor-Zugkraft

Tractor linkage shear pin measures the force between the tractor and the implement.  It allows for task specific automatic control of the draft and implement position.

Drehmomentsensor für Fahrzeuge

In der Industrie führende, kundenspezifische Drehmomentmessung. Von Verbrennungs- bis zu Elektromotoren, ist die Drehmomentmessung ein kritischer Faktor für die Bestimmung des mechanischen Wirkungsgrads und der Verteilung der Leistung auf die Räder und Geräte.

Standard- und kundenspezifische Dehnungsmessstreifen

Dehnungsmessstreifen mit verschiedenen Kriechkompensationswerten sind speziell für den Bau von Messgrößenaufnehmern gestaltet. HBM ist einer der größten DMS-Hersteller weltweit, daher sind  Hunderte verschiedener DMS verfügbar. Ist einer nicht verfügbar, kann HBM einen kundenspezifischen DMS konstruieren, der Ihre speziellen Anforderungen erfüllt.

Standard- und kundenspezifische Dehnungsmessstreifen

Dehnungsmessstreifen mit verschiedenen Kriechkompensationswerten sind speziell für den Bau von Messgrößenaufnehmern gestaltet. HBM ist einer der größten DMS-Hersteller weltweit, daher sind  Hunderte verschiedener DMS verfügbar. Ist einer nicht verfügbar, kann HBM einen kundenspezifischen DMS konstruieren, der Ihre speziellen Anforderungen erfüllt.

Digitale Aufnehmerelektronik AED

Die AED wandelt die von analogen Wägezellen gelieferten Signale in digitale Daten um und macht die Implementierung Ihres Prozesssteuerungssystems einfach und komfortabel.

Digitale Aufnehmerelektronik AED

Die AED wandelt die von analogen Wägezellen gelieferten Signale in digitale Daten um und macht die Implementierung Ihres Prozesssteuerungssystems einfach und komfortabel.

Für spezifische Anfragen zu den OEM-Sensoren, CAD Zeichnungen und Datenblätter, kontaktieren Sie uns gerne unter [email protected].

Brochure: OEM Sensors: Custom Load, Force, Torque and Pressure Sensors for OEM Applications

Jetzt herunterladen

Brochure: Solutions for the Agricultural Industry

Jetzt herunterladen

Für spezifische Anfragen zu den OEM-Sensoren, CAD Zeichnungen und Datenblätter, kontaktieren Sie uns gerne unter [email protected].

Free Article Downloads

Login

Sofort Zugriff auf alle Downloads

***Haben Sie bereits einen bestehenden HBMshop-Zugang, können Sie sich mit diesem wie gewohnt anmelden.