Joystick Sensor
Der Joystick-Sensor wird für Positionierung und Steuerung eingesetzt. Er ermöglicht DMS-basierte, genaue Kraftmessungen in x-, y- und z-Ebene.
OEM-Sensoren für Robotik- und Drehmomentanwendungen
Ein- und Mehrkomponenten-Sensoren für den Einsatz in Robotern in der Chirurgie und Industrie zum Messen von Systemkräften.

Dehnungsmessstreifen sind mit verschiedenen Kriechkompensationswerten erhältlich, die speziell auf den Bau von Messgrößenaufnehmern abgestimmt sind. HBM ist einer der größten DMS-Hersteller weltweit und kann Hunderte verschiedener DMS anbieten. Ist einer nicht verfügbar, kann HBM einen kundenspezifischen DMS konstruieren, der Ihre speziellen Anforderungen erfüllt.

Die AED wandelt die von analogen Wägezellen gelieferten Signale in digitale Daten um und macht die Implementierung Ihres Prozesssteuerungssystems einfach und komfortabel.

Wenn Sie Fragen zur kundenspezifischen Sensorik haben, sind wir gerne für Sie da.
Christoph Miks ist Experte von HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer für den Bereich der kundenspezifischen Sensorik. Während seines Ingenieurstudiums an der TU Darmstadt hat er sich schon mit der Thematik der OEM-Sensorik beschäftigt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Bei HBK hat er in den letzten Jahren sein Wissen vertieft und steht Ihnen gerne als Berater und Begleiter Ihrer Projekte - vom Dehnungsmessstreifen bis zum fertigen Sensor - zur Verfügung.
***Haben Sie bereits einen bestehenden HBMshop-Zugang, können Sie sich mit diesem wie gewohnt anmelden.