Stets auf dem aktuellsten Stand: HBM-Messtechnik für Tests und Prüfungen im Hochspannungsbereich
HBM hat das KEMA-Hochspannungslabor bei DNV GL in Arnhem, Niederlande, mit drei Transientenrekordern der Serie Genesis High Speed ausgestattet. Die neuen Datenerfassungssysteme ersetzen die LDS Nicolet-Geräte, die von KEMA Laboratories zwischen 1995 und 2000 erworben und bisher verwendet wurden. Hauptgrund für die Umstellung auf neue Messgeräte war die Anwendung des Standards IEC 60060-2 (2010), der Leitlinien für die Durchführung von Hochspannungsprüfungen und die Anforderungen an die Messtechnik vorgibt.
Stromausfälle haben erhebliche Folgen
Im Hochspannungslabor sind wir auf die Prüfung und Zertifizierung von Hochspannungskomponenten, elektrischen Anlagen und Messgeräten sowie Schutz- und Steuereinrichtungen zur Erzeugung und Verteilung von Elektrizität spezialisiert. Die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit und Steuerung von Hochspannungsanlagen und -systemen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Strominfrastruktur immer komplexer und verwundbarer wird. Stromausfälle haben erhebliche Folgen, die von beträchtlichem wirtschaftlichen Schaden bis hin zu lebensbedrohenden Situationen durch den Ausfall kritischer Systeme reichen.
„Wir haben in diesem Feld ein hohes Ansehen erlangt. Unsere KEMA-Prüfbescheinigungen sind international anerkannt.“
John Mooren, Testingenieur bei KEMA Laboratories in Arnhem.