Breiter und feiner Abstimmbereich mit höchster Auflösung und Rausch-Signalverhältnis
FS02-BraggMETER: Abstimmbares optisches Hochgeschwindigkeitsfilter
Das abstimmbare optische Hochgeschwindigkeitsfilter FS02-BraggMETER bietet einen speziellen Resonator ohne Führungsoptik und ist dadurch kompakt, robust und schwingungsfest.
Es ist bestens geeignet für die Integration von High-End-Produkten oder für Forschungs- und Ausbildungszwecke in Universitäten und F&E-Laboratorien.
Das einzigartige abstimmbare optische Filter FS02-BraggMETER, eine zuverlässige Komponente, die sich in optischen Interrogatoren der Spitzenklasse von HBM FiberSensing seit langem bewährt hat, können Sie nun auch als Standardprodukt bei uns erwerben.
- Typische Anwendungen: Durchstimmbare Faserlaserquellen, optische Sensorik, Systeme für die optische Kohärenztomographie (OCT), Werkzeuge für die Spektralanalyse
Präzise
- Typische Filterfeinheit von F = 700
- Offband-Unterdrückung > 20 dB
- Abstimmbereich (FSR ≥ 80 nm)

High-Speed
- Scan-Frequenzen des gesamten Wellenlängenbereichs von Gleichspannung bis 40 kHz

Geeignet für statische und dynamische Anwendungen
Sparsam
- Abstimmspannungsbereich von -10 V bis 50 V und typischerweise 14 V für den gesamten Abstimmbereich bei Gleichspannung

Geregelter Stromverbrauch
Robust
- Spezieller Resonator ohne Führungsoptik für Schock- und Schwingungsregelung
- Athermisches Gehäuse sorgt für geregeltes Temperaturverhalten (<1nm/ºC)

Stabiler Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen


FS02 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
FS02 BraggMETER Filter - Data Sheet | English | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
FS02 High Speed Optical Tunable Filter - User Manual | English | |||