HBM-Messverstärker verarbeitet Daten von großem Hydraulikprüfstand
Hydrauflush International B.V. mit Sitz in Wormerveer in den Niederlanden ist Spezialist für die Wartung und Instandsetzung von Hydraulikanlagen. Ein Teil der Wartungsarbeiten wird vor Ort durchgeführt, wobei die Überholung von Hydraulikpumpen, -motoren, -zylindern und -aggregaten in der eigenen Werkstatt stattfindet. Hydrauflush hat einen 400-kW-Prüfstand für Motoren und Pumpen bis zu 1000 Kubikzentimeter, der einer der größten dieser Art in den Niederlanden ist. Seit Mai 2015 werden Messdaten mit einem Universalmessverstärker QuantumX von HBM verarbeitet und mit der Software catman®Easy von HBM gleich neben dem Prüfstand live angezeigt, um dem Prüfingenieur und Bediener eine sehr klare und unmittelbare Vorstellung vom Fortgang der Tests zu geben.