Abstimmbares optisches Hochgeschwindigkeitsfilter mit Spezialfunktionen für statische und dynamische Anwendungen

  • Geeignet für optische Filteranwendungen (statisch oder dynamisch)
  • In einem weiten Bereich fein abstimmbar mit hervorragender Auflösung und Rausch-Signalverhältnis
  • Stabiler Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen

Das einzigartige Filter FS02-BraggMETER, eine zuverlässige Komponente, die sich in optischen Interrogatoren der Spitzenklasse von HBM FiberSensing seit langem bewährt hat, ist nun auch als Standardprodukt lieferbar. Mit seiner niedrigen Speisespannung und dem breiten Abstimmbereich ist es ideal für die meisten optischen Filteranwendungen in der Prüf- und Messtechnik, Telekommunikation und faseroptischen Sensorik.

Das FS02-BraggMETER ist ein abstimmbares optisches Hochgeschwindigkeitsfilter mit einem speziellen Resonator ohne Führungsoptik und dadurch kompakt, robust und schwingungsfest. Das Filter ist in einem athermischen Gehäuse gekapselt, das für eine hervorragende Temperaturbeständigkeit sorgt.

Darüber hinaus bietet es

  • einen breiten Abstimmbereich (FSR ≥ 80 nm oder ≥ 100 nm), zentriert auf 1550 nm;
  • ein hervorragendes Rausch-Signalverhältnis (Offband-Unterdrückung > 20 dB);
  • hohe Filterfeinheit (typischer Wert F = 700); und
  • verbesserte Temperaturbeständigkeit (< 1 nm/ºC).

Für vielfältige Anwendungen geeignet

Dank seiner durchdachten Konzeption eignet sich das Filter FS02 ideal für die Integration von High-End-Produkten oder für Forschungs- und Ausbildungszwecke in Universitäten und F&E-Laboratorien.

Typische Anwendungen sind beispielsweise durchstimmbare Faserlaserquellen, optische Sensorik, Systeme für die optische Kohärenztomographie (OCT) und Werkzeuge für die Spektralanalyse.