K-OP-A: Armierte optische Sensorkette für raue Umgebungen

Die Messkette K-OP-A ist eine konfigurierbare Anordnung optischer FBG (Faser-Bragg-Gitter)-Sensoren, die extrem rauen Betriebsbedingungen widerstehen. Solche Bedingungen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Klebeverbindung klassischer optischer Dehnungsmessstreifen beschädigen.

Eine optische Sensorkette K-OP-A kann sowohl anschweißbare Linear-DMS OL-WA, die besonders gut für Anwendungen mit hohen Dehnungen geeignet sind, als auch anschweißbare Rosetten OR-WA, die Dehnung an verschiedenen Punkten und in verschiedenen Richtungen messen, in eine einzige optische Faser integrieren.

Zum Punktschweißen auf Stahlkonstruktionen und Werkstoffe geeignet, bieten die Sensoren K-OP-A robuste, armierte Kabel.

Optische Dehnungsmessstreifen OL-WA können außerdem für die Temperaturkompensation anderer optischer Dehnungssensoren eingesetzt werden. Dazu müssen sie lediglich auf eine Stahlplatte (OTC-WA-Plate) geschweißt werden, die zusammen mit dem Sensor bestellt werden kann.

Zum Punktschweißen empfehlen wir den Einsatz des Impulsschweißgeräts C30 der Firma Heller (nicht erhältlich in den USA).
 

Beispiel einer konfigurierten Messkette:

  • Zum Punktschweißen empfehlen wir den Einsatz des Impulsschweißgeräts C30 der Firma Heller (nicht erhältlich in den USA)

Beispiel einer konfigurierten Messkette: 

Passiv

  • Unempfindlichkeit gegenüber allen elektromagnetischen Einflüssen (EMI, RFI, Funken, etc.)
  • Galvanische Trennung

Sicherer Betrieb in gefährlicher Umgebung (z.B. explosionsgefährdete Bereiche, Bereiche mit hoher Spannung und starken elektromagnetischen Feldern)

Extrem robust

  • Edelstahlsensorplatte mit Kunststoffgehäuse und stahlarmiertem Kabel
  • Hervorragende Biegefähigkeit (6-Mikrometer-Kern)

Genaue Ergebnisse im Dauerbetrieb in aggressiver Atmosphäre und unter rauen Umgebungsbedingungen, sogar auf gekrümmten Oberflächen

Zuverlässig

  • Basierend auf der Messung eines absoluten Parameters - der Bragg-Wellenlänge -, unabhängig von Leistungsschwankungen

Selbstreferenzierend: Messungen hoher Qualität mit Langzeitstabilität

Einfach zu installieren

  • Einfache Installation dank Punktschweiß-Verfahren

Lange Nutzungsdauer mit permanenter, beständiger Bindung an das Konstruktionsmaterial

Komponenten der optischen Messkette K-OP-A

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBK Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBK Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Green check mark Individuelles Angebot

Green check mark Technische Beratung

Green check mark Schnelle Rückmeldung