Die Entscheidung zwischen piezoelektrischen Kraftsensoren und Sensoren auf Basis von Dehnungsmessstreifen ist anwendungsabhängig. Piezoelektrischen Sensoren ist insbesondere dann der Vorzug zu gewähren, wenn die Anwendung eine der folgenden Anforderungen stellt:
- Begrenzter Raum für den Einbau des Sensors
- Messung kleiner Kräfte bei hoher Vorlast
- Großer Messbereich
- Messung bei sehr hohen Temperaturen (von bis zu 300 °C)
- Extreme Überlastfähigkeit
- Hohe Dynamik
Auch dehnungsmessstreifenbasierte Sensoren weisen Vorzüge gegenüber piezoelektrischen Kraftsensoren auf, so erlauben sie die Messung von Zugkräften und sind oft wirtschaftlicher. Dazu kommen bessere Genauigkeiten, driftfreie Messungen und die statische Kalibrierung. Im Bereich der Referenzmesstechnik ist die DMS-Technik ohne Alternative.
Es empfiehlt sich, in jedem Fall zu prüfen, welcher Aufnehmer die Anforderung der Messaufgabe besser und günstiger erfüllt. Entscheidet man sich für den Einsatz eines piezoelektrischen Sensors, so stellt sich die Frage, welcher Kraftaufnehmer der richtige ist. Im Folgenden gehen wir auf die typischen Anwendungsfelder genauer ein und geben Ihnen eine Auswahlhilfe, damit Sie die richtige Wahl treffen.