Optische Dehnungsmessstreifen: Alles, was Sie wissen müssen
Optische Dehnungsmessstreifen - auch faseroptische (Dehnungs-) Sensoren oder FOS, optische (Dehnungs-) Sensoren oder Faser-Bragg-Gitter-Sensoren genannt - werden zum Messen von Dehnung eingesetzt, können aber auch ganz einfach in verschiedene Arten von Aufnehmern integriert werden, beispielsweise für Temperatur, Beschleunigung oder Weg. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Dehnungsmessstreifen (DMS) müssen optische DMS nicht mit Spannung versorgt werden. Die Technologie basiert stattdessen auf Licht, das sich durch eine Faser ausbreitet. Die Sensoren sind daher vollständig passiv und unempfindlich, beispielsweise gegenüber elektromagnetischen Störungen. Dies ist nur einer der Gründe dafür, dass optische DMS besser für bestimmte Anwendungen geeignet sind als elektrische.