Umfassende Erkenntnisse über den Zustand von Bauwerken erhalten
Ingenieurbauwerke müssen exponentiell zunehmenden Lasten, Einflüssen oder Umweltbelastungen standhalten. Die Beurteilung des daraus resultierenden Strukturverhaltens ist zwingend erforderlich, um Fehler schon im Anfangsstadium zu erkennen und Sicherheit zu gewährleisten.
Sichtprüfungen liefern keine ausreichenden Informationen zur Verlängerung der Lebensdauer der Strukturen, doch durch eine Zustandsüberwachung der Bauwerke können Unregelmäßigkeiten jeglicher Art rechtzeitig erkannt werden. Dies ermöglicht eine optimierte Wartung sowie eine Verringerung der Betriebskosten.
Überwachen Sie Ihr Bauwerk über seine gesamte Lebensdauer – von der Planung über Bau und Betrieb bis zur Sanierung oder dem Ende der Nutzungsdauer – mit Hilfe schlüsselfertiger Lösungen von HBM für: