SomatXR CX22B-R – Ultra-robuster Datenrekorder zur interaktiven Fahrzeugerprobung

Ausgelegt für Anwendungen in rauer Umgebung, speichert der ultra-robuste Datenrekorder SomatXR CX22B-R zuverlässig Messdaten, z. B. bei Fahrzeugtests. Dabei erfasst der Rekorder per Ethernet-Verbindung die Daten weiterer SomatXR-Module. Gleichzeitig kann er via FireWire als Gateway für die direkte Datenübertragung auf den PC genutzt werden. Somit sind zentrale und verteilte Messsysteme realisierbar.

Die Messdaten werden mit der vorinstallierten Messtechnik-Software catman erfasst und im .bin-Format gespeichert. Die Konvertierung in weitere Formate ist problemlos möglich. Messdaten visualisieren, analysieren und speichern – die komfortable Software-Lösung catman lässt sich ganz auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und bietet zahlreiche Funktionalitäten für die Analyse im Feld.

  • Speicherkapazität: 180 GB
  • Schutzarten: IP65 / IP67
  • Signalschnittstellen: USB, Ethernet, FireWire
  • Datenformat: .bin

Ultra-robust

  • Wasserdicht, staubdicht und stoßfest mit Schutzart IP65 und IP67
  • Erweiterter Temperatur-Einsatzbereich von -40 °C bis +80 °C, betauungsfest
  • Robust mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für den störsicheren Betrieb im Fahrzeug

 

Überall einsetzbar

Flexibel

  • Als Datenrekorder und Gateway einsetzbar
  • Modulanbindung über FireWire oder Ethernet
  • Offene Windows-Plattform
  • Datenformat .bin inkl. Konverter in andere Formate

 

Verteilte oder zentrale Messsysteme realisierbar

Anwenderfreundlich

  • Unkomplizierte Messdatenauswertung und Konfiguration mit vorinstallierter catman DAQ-Software
  • Integriertes WLAN-Modul zur kabellosen Kommunikation

 

Komfortable Datenanalyse für schnelle Resultate

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR CX22B-R CAD step-Dateien
SomatXR CX22B-R Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
English
Deutsch
Broschüren
Portuguese
English (US)
English
Deutsch
Japanese
Montageanleitungen
Deutsch
English
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Japanese
Chinese
Deutsch
Kurzanleitungen
Deutsch, English
English, Deutsch
Zubehör
English
Deutsch
English
English, Deutsch
English
English, Deutsch
English
English
Deutsch
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Datum: 02/2020  |  Version: 1.2.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Datum: 01/2020  |  Version: 5.0  |  Dateigröße: 27 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Datum: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Datum: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig
Sicherheitshinweise
English, Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 01/2020  |  Version: 5.3.3  |  Dateigröße: 399 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Datum: 11/2019  |  Version: 4.91  |  Dateigröße: 516 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

Verwandte Produkte

SomatXR MX1601B-R: 16-Kanal-Messverstärker
Widerstandsfähiger Messverstärker mit 16 individuell konfigurierbaren Kanälen für aktive Sensoren.
SomatXR MX460B-R Impuls- und Frequenzmessmodul
SomatXR MX460B-R von HBM: Robustes Impuls- und Frequenzmessmodul für mobile Fahrzeugtests
SomatXR MX471C-R CAN-Bus Modul
Erfassen Sie mechanische Größen und digitale Fahrzeugdaten mit den SomatXR MX471C-R CAN- oder CAN-FD-Modulen.
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung