Spezialist/in RF & Nahfeld-Funk-Übertragung

Seit 1950 steht der Name HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) weltweit für Spitzenleistungen beim Testen, Prüfen und Messen. Als Hidden Champion bieten wir unseren mehr als 15.000 Kunden Lösungen, um hochwertige Produkte zu entwickeln, zu produzieren oder Anlagen zu betreiben.
Mehr erfahren.

Ihre Aufgaben

Im Bereich der Drehmomentmessung sind wir bereits Weltmarktführer. Nun wollen wir unsere Produktpalette durch Ihre Mitarbeit weiter ausbauen. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, Funksysteme für die Datenübertragung im Nahfeld (0,5 bis 50 cm) zu entwickeln. Dabei erstellen Sie u.a. Sende- und Empfangsstufen im Frequenzbereich von ca. 100 kHz bis 866 MHz. Die Übertragungsraten optimieren Sie u.a. durch den Einsatz passender Modulationsverfahren (PSK, QAM o.ä.) und das Design passender Antennen- und Spulensysteme.
Ihre Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit der Energieübertragung vom Rotor zum Stator. Das Zusammenspiel von Energie- und Datenübertragung auf engstem Raum stimmen Sie im Team ab.
Dabei arbeiten Sie intensiv mit Entwicklern für die Hardware, Firmware und Mechanik zusammen.   

Ihr Profil

Nach einer technischen Ausbildung, Ihrem Studium der Elektrotechnik-/Nachrichtentechnik oder mit einem vergleichbaren Background haben Sie Elektronik zur Funkdatenübertragung oder drahtlosen Leistungsübertragung entwickelt (z.B. im Bereich für RFID). Sie scheuen sich nicht mathematische Modelle für die entsprechende Anwendung aufzustellen und sind mit gängiger Simulationssoftware (z.B. CST, Ansys Maxwell, Comsol…) vertraut. Dabei haben Sie auch die Belange der EMV-Anforderungen berücksichtigt. Idealerweise kennen Sie sich auch mit internationalen Funknormen aus. Wir verfügen über umfangreiche Hilfsmittel (u.a. Netzwerkanalysator, Feldsimulationssoftware, HF-Messkammer ...), die Sie idealerweise bereits eingesetzt haben oder in deren Verwendung Sie sich schnell einarbeiten können.  Sie sind kommunikativ und arbeiten sich gerne in komplexe Aufgaben ein. Praxistaugliche Englischkenntnisse setzen wir voraus. Gerne bieten wir auch Absolventen die Möglichkeit des Berufseinstiegs. Für die Einarbeitung stellen wir Ihnen einen Senior-Ingenieur zur Seite.

Wir bieten

die Einarbeitung in ein komplexes, aber außerordentlich spannendes Produktsegment mit abwechslungsreichen Anwendungen bei Kunden unter anderem aus dem Maschinenbau und der Automobilindustrie. Darüber hinaus werden Sie in ein qualifiziertes, motiviertes und kollegiales Team eingebunden, in dem Sie Verantwortung übernehmen und sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können. Mit über 100 Entwicklern in unserem Hause stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch zur Verfügung.
Mehr zu unseren Leistungen finden Sie hier.

 

Sie fühlen sich von dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Hier finden Sie unsere Bewerbungstipps.

Kontakt

Jürgen Mönnig
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Personalabteilung
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
+49 6151 803-215
jobs@hbm.com

Möchten Sie ein Teil von HBM werden? Dann lesen Sie auf unseren Karriere-Seiten mehr über uns!

Jetzt bewerben!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@hbm.com