Spezialist/in Wireless Power Transfer

Seit 1950 steht der Name HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) weltweit für Spitzenleistungen beim Testen, Prüfen und Messen. Als Hidden Champion bieten wir unseren mehr als 15.000 Kunden Lösungen, um hochwertige Produkte zu entwickeln, zu produzieren oder Anlagen zu betreiben.
Mehr erfahren.

Ihre Aufgaben

Im Bereich der Drehmomentmessung sind wir bereits Weltmarktführer. Nun wollen wir unsere Produktpalette durch Ihre Mitarbeit weiter ausbauen. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die induktive Energieübertragung in drehende Rotoren weiterzuentwickeln. Dabei entwerfen Sie Sende- und Empfangsspulen und optimieren die Anordnung hinsichtlich erzielbaren Distanzen (mehrere cm), Erwärmung, Platzbedarf und Robustheit auch bei hohen Drehzahlen. Sie stellen die Einhaltung der einschlägigen Gesetze in allen Zielmärkten sicher und betreuen dieses Kompetenzfeld in verschiedenen Produkten über den gesamten Produktlebenszyklus. Ihre Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit der Datenübertragung vom Rotor zum Stator. Diese verwendet Frequenzen von ca. 100 kHz bis 866 MHz sowie entsprechende Modulationsverfahren. Das Zusammenspiel von Energie- und Datenübertragung auf engstem Raum stimmen Sie im Team ab. Dabei arbeiten Sie intensiv mit Entwicklern für die Hardware, Firmware und Mechanik zusammen.   

Ihr Profil

Nach einer technischen Ausbildung, Ihrem Studium der Elektrotechnik-/Nachrichtentechnik oder mit einem vergleichbaren Background haben Sie Elektronik zur drahtlosen Energie- und/oder Datenübertragung entwickelt (z.B. RFID).
Sie scheuen sich nicht mathematische Modelle für die entsprechende Anwendung aufzustellen und sind mit gängiger Simulationssoftware (z.B. CST, Ansys Maxwell, Comsol…) vertraut.
Dabei haben Sie auch die Belange der EMV-Anforderungen berücksichtigt. Idealerweise kennen Sie sich auch mit internationalen Funknormen aus. Wir verfügen über umfangreiche Hilfsmittel (u.a. Netzwerkanalysator, Feldsimulationssoftware, HF-Messkammer...), die Sie idealerweise bereits eingesetzt haben oder in deren Verwendung Sie sich schnell einarbeiten können.  Sie sind kommunikativ und arbeiten sich gerne in komplexe Aufgaben ein. Praxistaugliche Englischkenntnisse setzen wir voraus.

Gerne bieten wir auch Absolventen die Möglichkeit des Berufseinstiegs. Für die Einarbeitung stellen wir Ihnen einen Senior-Ingenieur zur Seite.

Wir bieten

Die Einarbeitung in ein komplexes, aber außerordentlich spannendes Produktsegment mit abwechslungsreichen Anwendungen bei Kunden u.a. aus dem Maschinenbau und der Automobilindustrie. Außerdem binden wir Sie in ein qualifiziertes, motiviertes und kollegiales Team ein, in dem Sie Verantwortung übernehmen und sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können. Mit über 100 Entwicklern in unserem Hause stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch zur Verfügung. 
Mehr zu unseren Leistungen finden Sie hier.

 

Sie fühlen sich von dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Hier finden Sie unsere Bewerbungstipps.

Kontakt

Jürgen Mönnig
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Personalabteilung
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
+49 6151 803-215
jobs@hbm.com

Möchten Sie ein Teil von HBM werden? Dann lesen Sie auf unseren Karriere-Seiten mehr über uns!

Jetzt bewerben!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@hbm.com