T40HS Drehmomentaufnehmer für Drehzahlen bis 45.000 min-1 T40HS Drehmomentaufnehmer für Drehzahlen bis 45.000 min-1 | HBM

T40HS: Messunsicherheit bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen minimieren

T40HS ist der platz- und kostensparende Drehmomentaufnehmer für Ihre Anwendungen mit hohen Drehzahlen bis 45.000 min-1. T40HS zeichnet sich durch seine kurze Bauweise aus und bietet hohe Steifigkeit und Präzision; dies ermöglicht eine geringe Messunsicherheit beim Prüfen von Antriebssystemen mit hoher Drehzahl, Getriebeprüfständen, einstellbaren Aktuatoren oder des Wirkungsgrads kompletter Antriebsstränge. Die perfekte Lösung für Anwendungen im Motorsport und in Luft- und Raumfahrt.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,05
  • Drehzahl: bis 45.000 min-1
  • Nenndrehmoment: 100 Nm bis 3 kNm

Präzise

  • Genauigkeitsklasse: 0,05
  • Minimale Linearitätsabweichung, kleine Hysterese und exzellente Wiederholpräzision
  • TK0 von nur 0,05 %/10 K

Die hohe Genauigkeit garantiert große Messbereiche. Die minimale Messunsicherheit sorgt für zuverlässige Ergebnisse und garantiert so genaue End-of-Line-Prüfungen in der Produktion.

Robust

  • Kompakte Bauform
  • Hohe Steifigkeit
  • Geringes Massenträgheitsmoment
  • Drehzahl bis 45.000 min-1
  • Leichter Titankörper
  • EMC-, FCC- und IC-konform

Dank seines leichten Titankörpers weist der High-Speed-Drehmomentsensor ein geringes Massenträgheitsmoment auf. In der Folge verringern sich das Drehmoment bei Beschleunigungsvorgängen und die Lagerbelastung. So erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Systems.

Zuverlässig

  • Einfache Installation
  • Bewährte Zuverlässigkeit und mechanische Stabilität
  • Behördliche Zulassungen erteilt
  • Redundanter Ausgang als Option erhältlich
  • Kundenspezifische Ausführungen erhältlich

Zuverlässig unter hochdynamischen oder widrigen Umweltbedingungen wie beispielsweise Beeinflussung durch elektromagnetische Felder. Entwickelt gemäß den geltenden Normen.

Nutzen Sie das Anfrageformular weiter unten, um Ihr Datenblatt für T40HS anzufordern: