Seminar: Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen (DO)
1,5 tägiges Seminar Vor Ort beim Kunden / in Darmstadt Level: Fortgeschrittene
Auch unter ungünstigen EMV-Bedingungen, bei hohen Wechseldehnungen oder großen Entfernungen zwischen Messstelle und Datenerfassung spielen optische Dehnungsmessstreifen ihre Stärken aus. Dieses Seminar vermittelt Ihnen alle notwendigen Kenntnisse rund um die optische Faser-Bragg-Technologie und deren Einsatz für die Dehnungs- und Temperaturmessung.
Seminarinhalte sind:
- Grundlagen und Wirkungsweise von Faser-Bragg-Gittern zur Dehnungsmessung
- Optische Sensoren zur Messung von Temperatur, Beschleunigung und Neigung
- Kompensation parasitärer Einflüsse
- Funktionsweise optischer Messgeräte
- Einsatz hybrider Messsysteme (optisch und elektrisch)
- Konfiguration der gesamten optischen Messkette
- Effiziente Planung eines Projekts mit optischen Sensoren
Praktische Tipps und Tricks zu...:
- Handhabung optischer Dehnungsmessstreifen und optischer Sensoren
- Spleißen von Verbindungen
- Verwendung unterschiedlicher Sensortypen in einem System
- Synchronisieren optischer und elektrischer Messverstärker
Ihr HBM Academy-Plus
Sie erwerben nicht nur profunde theoretische Kenntnisse, sondern installieren selbst optische Dehnungsmessstreifen und führen damit Messungen durch.
Zielgruppe:
Anwender aus allen Fachgebieten, die selbst optische Dehnungsmessstreifen anwenden und installieren wollen.
Vorkenntnisse:
Erfahrungen in der Anwendung und Installation klassischer Dehnungsmessstreifen sind sinnvoll. Diese können im Seminar "Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik" erworben werden.
Veranstaltungsorte und Preise
DEUTSCHLAND | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SCHWEIZ | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
ÖSTERREICH | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SPANIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
FRANKREICH | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
ITALIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
NIEDERLANDE | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
DÄNEMARK | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
FINNLAND | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
NORWEGEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SCHWEDEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
GROSSBRITANNIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
Verfügbare Termine
-
23.+24. Mai 2023, Darmstadt
Seminaranmeldung -
Individueller Termin auf Anfrage
Seminaranmeldung