Einige Do‘s and Don‘ts für die Vorbereitung einer erfolgreichen Installation
Schauen Sie sich die unten stehende Tabelle an, die einen schnellen Überblick und Vorschläge für das Vorbereiten von Werkstoffen für eine erfolgreiche DMS-Installation bietet.
Beton(Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren) | Vorbehandlung | Reinigung | Primer | Klebstoff | Hinweis |
Beton verschiedener Körnung | Bei trockener Schalung: entfernen Sie Zementschlempe; Bei geölter Schalung: die ölgetränkte Schicht muss entfernt werden; | Schleifstaub mit öl- und wasserfreier Druckluft entfernen; von einem Entfetten mit Lösungsmittel wird abgeraten | - | X60 | Beton erfordert einen stark porenfüllenden Klebstoff |
Faserverstärkte Kunststoffe(Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren) | Vorbehandlung | Reinigung | Primer | Klebstoff | Hinweis |
Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | - | Z70, X60, X280 abhängig vom Kunstharz EP150, EP310N | Kohlenstofffasern beim Schmirgeln nicht beschädigen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung. |
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | - | Z70, X60, X280 abhängig vom Kunstharz EP150, EP310N | Glasfasern beim Schmirgeln nicht beschädigen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung. |
1) Verwendete Seifen müssen silikonfrei sein
Glas | Vorbehandlung | Reinigung | Primer | Klebstoff | Hinweis |
Silikatglas, glasiertes Porzellan, Emaille | Auf entfettete Glasoberflächen kann direkt geklebt werden; ein Aufrauen oder sonstige Vorbereitungen sind nicht notwendig | RMS 1 | - | X60 oder Z70 | - |
Kunststoffe | Vorbehandlung | Reinigung | Primer | Klebstoff | Hinweis |
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70, X 280 | ||
Polyimid (PI) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
Polyamidimid (PAI) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
Polymethylmethacrylat (PMMA) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopropanol | Z 70, X 60, X 280 | Ebenfalls nur klebbar mit Dichlormethan | |
Polykarbonat (PC) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopropanol | Z 70, X 60, X 280 | Ebenfalls nur klebbar mit Dichlormethan | |
Polyamid (PA) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | Bei Haftungsproblemen Vorbehandlung mit Wasserstoff-Peroxyd | |
Polypropylen (PP) | Nass aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 und/oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Sicomet, Power-Primer 1® | Z 70, X 280 | PP ist sehr niederenergetisch und haftet daher schlecht Powerprimer zeigt gute Ergebnisse (ohne Aufrauen, nur mit Reinigen) |
Polyethylen (PE) | Nass aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 und/oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Sicomet, Power-Primer 1®" | Z 70, X 280 | PE ist sehr niederenergetisch und haftet daher schlecht Powerprimer zeigt gute Ergebnisse |
Polyvinylchlorid (PVC) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70, X 60, X 280 | Bei Weichmacheranteil >50% keine dauerhafte Haftung möglich | |
Polyurethan (PUR) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70, X 60, X 280 | ||
Epoxidharz (EP) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | ||
Fluoropolymere (PTFE, FEP, PFA) | Oberfläche mit Tetra Etch® aktivieren | Warmes Wasser, Aceton | Z 70 | ||
Polyvinylfluorid (PVF) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70 | ||
Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70 | ||
Polyester (UP) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70, X 60, X 280 | ||
Polyaryletherketone (PEEK, PEK) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
Polystyrol (PS) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70 | ||
Polyphenylensulfid (PPS) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
Polyethersulfon (PES) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
Polysulfon (PSU) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
Polyoxymethylen (POM) | Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70 | Aufrauen zeigt wenig Wirkung | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70 | ||
Polybutylenterephthalat (PBT) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | Isopronanol oder Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | Z 70 | ||
Phenol-Formaldehydharz (PF) | Aufrauen mit Schmirgelleinen der Körnung 220-300 oder Plasmabehandlung mit Sauerstoff | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 |
Rubber | Vorbehandlung | Reinigung | Primer | Klebstoff | Hinweis |
Gummi | Leichtes Aufrauen, Schmirgelleinen der Körnung z.B. 300 | Seifenlauge1), mit entionisiertem Wasser spülen | - | X60 oder Z70 | Aufgrund einer aus der Reaktionskraft resultierenden Unterdrückung der Dehnung kann es bei Dehnungsmessungen Probleme geben. |
1) Verwendete Seifen müssen silikonfrei sein
Holz | Vorbehandlung | Reinigung | Primer | Klebstoff | Hinweis |
Holz | Trockenes Schleifen mit Glas- oder Flintpapier | Schleifstaub mit öl- und wasserfreier Druckluft entfernen | - | X60 | Holz erfordert einen porenfüllenden Klebstoff |