Deacon Engineers setzt SomatXR für Messungen an Raise-Bohrmaschinen und Wasserhauptleitungen ein
Betriebsfestigkeit unter Bedingungen, die zu den härtesten der Welt gehören, die Möglichkeit, Daten über Werkstoffbeanspruchung und -belastung weltweit überall hin senden zu können und ein erweiterter Betriebstemperaturbereich: Das ultra-robuste Messdatenerfassungssystem SomatXR von HBM ist für Hochleistung unter rauen Bedingungen ausgelegt. Es gibt kaum rauere Umgebungen als die, in denen das Ingenieurbüro Deacon Engineers mit Sitz im Westen Australiens arbeitet. Deacon liefert mechanische und Prozessausrüstung speziell für die Branchen Bergbau, Mineralienaufbereitung, Öl, Gas und Transport. Zu den Dienstleistungen, die Deacon australienweit anbietet, gehören das Erstellen von 3D-Zeichnungen, Finite-Elemente-Analysen, Ermüdungslebensdaueranalysen, Designverifizierung und Dehnungsmessungen – das macht das robuste System SomatXR zur perfekten Lösung für ihre Aufgaben.
Dr. Matt Rudas, Leiter des Bereichs Finite-Elemente-Analysen bei Deacon Engineers, berichtet, dass das Unternehmen das System SomatXR in verschiedenen Geschäftssegmenten einsetzt. „Wir haben damit das Montagedrehmoment in Bohrsträngen von Raise-Bohrmaschinen gemessen“, sagt er.
„Das Bohrdrehmoment wurde unterirdisch in einer Tiefe von 1 km in heißer, lauter und nasser Umgebung gemessen, wo die Geräte gleich beim ersten Mal ohne Probleme funktionieren müssen. Wir haben auch Dehnungen an Wasserhauptleitungen gemessen – dabei hat sich die Dehnungsmessung mit dem System SomatXR von HBM als perfekt für diese Aufgabe erwiesen.“
Nachdem er in einer Schulung zum Thema Dehnungsmessungen bei NVMS Measurement Systems in Leederville, WA, von dem System erfahren hatte, fühlte sich Dr. Rudas von SomatXR als mögliche Lösung für seine Kunden angesprochen, da es genaue Messungen, eine robuste Bauweise und Zuverlässigkeit bietet.
Oberste Priorität: Benutzerfreundlichkeit
„Wir waren auf der Suche nach einem robusten System, auf das man sich verlassen kann und das auch Ingenieure, die nicht jeden Tag damit arbeiten, leicht bedienen und schnell in Betrieb nehmen können“, erläutert Dr. Rudas.
„Oberste Priorität hatte die leichte Bedienbarkeit. Dank der Möglichkeit, das Messsignal live ansehen und bearbeiten zu können, um ein Ergebnis abzuleiten, wie beispielsweise die Umwandlung von gemessener Dehnung in Drehmoment, konnte unser Kunde umgehend Ergebnisse aus der Prüfung erhalten.“
Zu weiteren interessanten Qualitätsmerkmalen des Systems SomatXR gehören die Möglichkeit des Batteriebetriebs, um es mobil und tragbar zu machen sowie die hohe Qualität der verwendeten Komponenten.
Optimierte Messprojekte dank robuster Messtechnik
Die Qualität dieses Produkts zeigt sich auch bei anderen Produkten des Sortiments von HBM – einschließlich der Software catman für die Datenerfassung und -auswertung, die ebenfalls bei Deacon Engineers eingesetzt wird.
„Die Software catman bietet in unseren Augen herausragende Leistungsmerkmale – auch sie ist leicht zu bedienen und robust“,
sagt Dr. Rudas. „In Kombination mit dem System SomatXR sind beide leicht zu bedienen, zuverlässig und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für die Verarbeitung.“ Das System SomatXR und die Software catman ergänzen einander, und dank der intuitiven Schnittstelle und Flexibilität von catman können die Anwender ihre Messprojekte optimieren.
SomatXR im Überblick:
- Speziell für Messungen unter rauen Betriebsbedingungen im Feld gemacht, ist es ideal für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie in schweren Offroad-Fahrzeugen
- Bietet eine breite Palette an Funktionen für die Datenaufbereitung im Fahrzeug
- Bestens geeignet für den Einsatz in mobilen Fahrzeugprüfungen unter extremen Umgebungsbedingungen
- Modulares Design und Skalierbarkeit
- Schockfestigkeit von 70 g und Vibrationsfestigkeit von mindestens 10 g
- Datenspeicherung in mehreren, leicht zu handhabenden und auszuwertenden Formaten
- Precision Time Protocol (PTP)
- Eingebaute SSD, Unterstützung von USB-Massenspeichern
- Kommunikation über Standard-Gigabit-Ethernet, WLAN-Unterstützung