SomatXR CX22B-R Datenrekorder für interaktive Fahrzeugtests SomatXR CX22B-R Datenrekorder für interaktive Fahrzeugtests | HBM

SomatXR CX22B-R-W – Mobile, robuste Datenerfassung

Die extrem robuste SomatXR-Serie und der zugehörige Datenrekorder CX22B-R-W sind die perfekte Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Mit der vorinstallierten Datenerfassungssoftware catman werden alle erfassten Daten in einem robusten und zuverlässigen Binärformat im internen 180-GB-Datenspeicher gespeichert. Alle Metadaten, die das gesamte Setup und die Testkonfiguration dokumentieren, werden automatisch gespeichert, so dass Sie schnell Messergebnisse verfolgen und Vergleiche über mehrere Tests hinweg durchführen können. catman bietet umfangreiche Online-Verarbeitungsfunktionen und führt skriptbasierte automatisierte Tests im Feld aus.

Mit CX22B-R-W können Sie Ihre Prüfaufgaben interaktiv durchführen, die aufgezeichneten Daten überprüfen und visuell inspizieren sowie Rückschlüsse anhand der Berichterstellung im Feld ziehen. Erweiterte Einblicke machen Ihre Prüfungen effizienter und Sie müssen Tests weniger häufig wiederholen.

Für 24/7-Langzeitüberwachungsaufgaben können Sie den CX22B-R-W auch im unbeaufsichtigten Black-Box-Aufzeichnungsmodus einrichten, unterstützt von verschiedenen Betriebsarten für die Datenaufzeichnung (Umschalten der Datenrate bei bestimmten Ereignissen), angebunden an die Cloud mit zusätzlicher Datenspeicherung, gestreamten Daten, Benachrichtigungen (Alarme) und Bedienung aus der Ferne.

Messung gemischter Signale für maximale Flexibilität

SomatXR unterstützt Sie bei der Durchführung von Validierungsaufgaben durch die vollständig zeitsynchronisierte Erfassung genauer Messungen gemischter Signale mit Ihrer bevorzugten Datenrate. Dies ermöglicht eine Auswertung von Daten aus verschiedenen Quellen zur Überprüfung des physikalischen Verhaltens gemäß Gestaltungsspezifikationen in Ihrem Produktentwicklungszyklus wie beispielsweise Fahrzeugtests.

Mögliche Anschlüsse nach Typen verschiedener Eingangsmodule:

  • Kraft und Dehnungsmessstreifen in allen Konfigurationen
  • Beschleunigung und Mikrofone (IEPE, MEMS)
  • Spannungseingänge
  • Stromsensoren
  • Weg (induktiv, Poti)
  • Temperatur (Thermoelement, RTD, NTC, PTC)
  • Drehzahl (Encoder, Pick-ups)
  • Fahrzeugbusverkehr (CAN FD, MVB) und direkter Zugriff auf Steuergeräte über xCP
  • Kinematik- und Positionssensoren (GPS/GNSS/IMU)
  • Video
  • Viele weitere

SomatXR ist die Referenz, wenn es um das Arbeiten in rauen Umgebungen geht und bietet zahlreiche Vorteile wie beispielsweise

  • Aufstellung als zentralisiertes oder verteiltes System
  • Modulare Flexibilität
  • Einfache Datenübertragung
  • Modulintegration über EtherCAT oder xCP-over-Ethernet in MCD-Tools für Messung, Kalibrierung und Diagnose über CX27C-R
  • „Plug-and-Measure“-Konfiguration

Vorteile

Flexibel

  • Erfassen gemischter Signale: mechanisch, Temperatur, elektrisch, Fahrzeug-Bus, Kinematik und Position, Kamera, etc.
  • Unbeaufsichtigte Datenaufzeichnung oder interaktive Tests mit Live-Visualisierung und -Analyse
  • Wirklich modular: verteilte oder zentralisierte Setups für hohe Kanalzahlen
  • Integration in Echtzeit oder in MCD-Tools über CX27C

 

Vielseitig einsetzbar

Extrem robust

  • Schock- und vibrationsfeste Installation gemäß MIL-STD in extremsten Umgebungen
  • Robustes Gesamtdesign, wasser- und staubdicht (IP65 / IP67), 10.000 Steckzyklen
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C, taupunktfest
  • Extrem robustes Datenformat (Export in andere Formate)

 

Zuverlässiger Einsatz im Feld

Schnell und einfach

  • Keine Programmierung, einfache Einrichtung durch Sensordatenbank oder Excel™-Import
  • Passen Sie Ihre Visualisierungs- und Bedienoberfläche an, um Touch-Bedienung zu ermöglichen
  • Erhalten Sie Einblicke in die Signale Ihrer rückführbaren Testdaten während der Prüfung
  • Digitale E/A für Trigger und Alarme

 

Effizienter Workflow


Typische Anwendungen

Land- und Baumaschinen

  • Erfassen von Strukturbelastungs- und Anwendungsfalldaten
  • Komplette Fahrzeugtests und Cloud-Integration
  • Extrem robust durch Bauform und hohe Anzahl von Steckzyklen
  • CAN J1939-Unterstützung

Automobil

  • Mobile Lastdatenermittlung (RLDA)
  • Fahrdynamik und Leistungsprüfung
  • CAN FD- und xCP-on-CAN-Unterstützung
  • Integration über xCP-on-Ethernet in jedes beliebige MCD-Tool

Überwachung und Prüfung im Bereich Eisenbahn

  • Testläufe für Homologation und Abnahme
  • Strukturüberwachung an Bord
  • Nach ISO EN 45545 geprüfte Module (Brandschutz)
  • Verteilte Fernmessungen über optisches Ethernet

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

  • Tests im Flugbetrieb (Getriebe, Struktur, Dynamik)
  • Prüfung von Rotorblättern
  • Unterstützung von ARINC- und MIL-STD-Bussen in catman
  • Extrem robust durch Bauform und hohe Anzahl von Steckzyklen
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR CX22B-R CAD step-Dateien
SomatXR CX22B-R Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
CX22B-R - Data sheet English
CX22B-R - Datenblatt Deutsch
Broschüren
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
CX22B-R - Bedienungsanleitung Deutsch
CX22B-R - User Manual English
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung Deutsch
Kurzanleitungen
SomatXR Rugged DAQ - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Montagewinkel für einzelnes Modul - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power-Stecker (ODU, 4polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt Deutsch
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Datum: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Datum: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Dateigröße: 28 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Sicherheitshinweise
SomatXR - Sicherheitshinweise English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
CX22B-W - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Dateigröße: 473 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Datum: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Dateigröße: 609 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Tech Notes
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder

This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series.

English
SomatXR - Tech Notes English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.