Dieses Webinar bietet eine allgemeine Einführung zu hochpräzisen Messketten auf Basis von Dehnungsmessstreifen (DMS). Zudem wird eine Hilfestellung zur Wahl der richtigen Referenzaufnehmer (Kraft-, Drehmoment- bzw. Druckaufnehmer.) geboten. Außerdem werden die Anforderungen an die Präzisionsbrückenverstärker beschrieben: DMP41, der weltweit genauste Verstärker für Dehnungsmessstreifen-basierter Messungen und der kompakte Quantum MX238B 2-Kanal-Präzisionsverstärker. Schließlich werden die wichtigsten Einflussgrößen der DMS- Messtechnik zusammengetragen.
HBM-Produktmanager Dr.- Ing. André Schäfer, Experte im Bereich der hochpräzisen Messketten-Lösungen, leitet Sie durch das 30-minütige Webinar:
- Was sind die wichtigsten Einflussgrößen bei DMS-basierten Messungen?
- Beschreibung der Anforderungen an Präzisions-Brückenverstärker
- Erläuterung an Hand einiger Anwendungen aus der Praxis