SomatXR MX590B-R Messverstärker mit Drucksensoren SomatXR MX590B-R Messverstärker mit Drucksensoren | HBM

SomatXR MX590B-R: Äußerst robuster Messverstärker mit integrierten Drucksensoren

Auch die erfolgreichsten Produkte erreichen irgendwann das Ende ihrer Lebensdauer! Der SomatXR MX590B-R wird nicht mehr hergestellt, aber wir können das Gerät bis auf weiteres reparieren, kalibrieren und Software-Support anbieten.

Der Messverstärker SomatXR MX590B-R verfügt über integrierte Drucksensoren im Niedrigdruckbereich. Bis zu fünf Sensoren stehen pro Modul zur Verfügung, um verschiedene Druckmessungen von Gasen und Flüssigkeiten parallel durchzuführen, z. B. zum synchronen Erfassen der Druckeigenschaften von Abgas und Motoröl. Typische Anwendungen sind Motoren- oder Getriebeprüfstände. Dabei ist SomatXR MX590B-R individuell konfigurierbar. Der Druckbereich pro Kanal kann je nach Anwendung aus neun Bereichen ausgewählt werden. Auch die zeitsynchrone Messung mit anderen Eingängen, wie z. B. Temperatur, ist möglich.

  • Auflösung: 24 bit AD, bis zu 40 kS/s, 7 kHz Bandbreite
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Bis zu fünf integrierte Drucksensoren

Robust

  • Temperaturbereich: -40 bis +80 °C (taupunktfest)
  • Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit gemäß der Schutzarten IP65/IP67
  • Vibrationsfestigkeit bis mindestens 5 g
  • Schockfest bis 35 g

 

Präzise Messergebnisse in rauer (Prüfstands-)Umgebung

Individuell konfigurierbar

  • Der Druckbereich pro Kanal kann aus 9 Bereichen ausgewählt werden. Insgesamt stehen bis zu 5 Kanäle pro Modul zur Verfügung.
  • Relative oder absolute Druckmessung bis zu 25 bar.
  • Messrate und Filter können individuell für jeden Kanal eingestellt werden.

 

Wählen Sie den passenden Druckbereich für Ihre Anwendung

Einfach integrierbar

  • Einfache und schnelle Identifikation des Sensors (Farbringe, optional: TEDS)
  • Verschiedene Anschlussoptionen (Kupplungen mit verschiedenen Gewinde- bzw. Schlauchanschluss-Optionen)
  • Kalibrierzertifikat im Modul gespeichert
  • Echtzeitintegration über das Gateway-Modul QuantumX CX27

 

Schnelle Inbetriebnahme

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR MX590B-R CAD step-Dateien
SomatXR MX590B-R Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
SomatXR MX590B-R - Data sheet English
SomatXR MX590B-R - Datenblatt Deutsch
Broschüren
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung Deutsch
Kurzanleitungen
SomatXR Rugged DAQ - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Kupplung mit TEDS - Information English, Deutsch
SomatXR - Montagewinkel für einzelnes Modul - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power-Stecker (ODU, 4polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt Deutsch
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Datum: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Datum: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Dateigröße: 28 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Sicherheitshinweise
SomatXR - Sicherheitshinweise English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MX590B-R - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Firmware
MX/CX-Module (B version and older)

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R).

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Datum: 07/2023  |  Version: 4.46.16.0  |  Dateigröße: 14 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Dateigröße: 473 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Datum: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Dateigröße: 609 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Verwandte Produkte

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.