LB11/TB21 Dehnungsmessstreifen für Messungen in Schrauben LB11/TB21 Dehnungsmessstreifen für Messungen in Schrauben | HBM

LB11 und TB21: Dehnungsmessstreifen für Messungen in Schrauben

Schrauben sind ein übliches für das Verbinden von verschiedenen Bauteilen verwendetes Konstruktionselement. Die zylindrischen Dehnungsmessstreifen LB11 sowie TB21 mit Anschlussbändchen sind für das Messen von Dehnung, Kraft und Schwingungen in Schrauben und anderen axialen Konstruktionselementen vorgesehen.

Die Dehnungsmessstreifen verfügen über Anschlussbändchen aus Kupfer und können direkt in vorgebohrten Schraubelementen eingesetzt werden. Dafür ist eine 2-mm-Bohrung in einer Struktur erforderlich. LB11 und TB21 sind röhrenförmige DMS, die in einem Temperaturbereich von -200°C bis +140 °C verwendet werden können.

  • Der LB11 hat ein lineares Messgitter in Dehnungsrichtung und ist für Viertelbrückenanwendungen geeignet. Er besitzt einen Widerstand von 120 Ω.
    LB11 kaufen 
     
  • Der TB21 besitzt zwei im 90°-Winkel angeordnete Messgitter und ist als Halbbrücke verschaltet. Das ermöglicht eine verbesserte Temperatur-Kompensation bei schwankenden Temperaturen. Die Temperatur Kompensation bei +-5 °K Temperaturänderung verursacht einen Drift im Bereich von 0 bis 80 µm/m, abhängig von der Schraube und der Installation. Dies ist der Geometrie der Anwendung geschuldet und unterscheidet sich maßgeblich von Installationen auf planaren Objekten. Der Widerstand des Dehnungsmessstreifens beträgt 1000 Ω (+/- 1%).
    TB21 kaufen

Kompakt

  • Für Nennbohrungen von 2 mm
  • Höhe des Zylinders: 11,5 mm
  • Messgitter: 3 mm

Ermöglicht Dehnungs-, Kraft- und Schwingungsmessungen auf engstem Raum.

Robust

  • Temperaturgangkompensation für Stahl
  • Widerstand: 120 Ω (LB11) / 1000 Ω (TB21)
  • Für 5% (positive und negative) Dehnung

Optimal auf die Anforderungen der Messanwendung abgestimmt.

Sofort verfügbar

  • Ab Lager verfügbar
  • Mit 60 mm langen Anschlussbändchen aus Kupfer

Sparen Sie Zeit und probieren Sie ihn sofort aus!

Typische Anwendungen

Axialkräfte

Dehnung

Dynamische Lastwechsel (Schwingung)


Technische Eigenschaften

 Sofort lieferbare TypenNennwiderstand
 
Abmessungen (mm)Lötstützpunkt
MessgitterTräger -
StahlΩabcd 
1-LB11-3/120ZW 12035611,5-
1-TB21-3.3/1000HW 100035611,5-

 


So installieren Sie LB11 oder TB21

 

Zylindrische Dehnungsmessstreifen werden anders angebracht als konventionelle DMS auf flachen Oberflächen. Lernen Sie wie sich der Spezialdehnungsmessstreifen LB11 in Schrauben integrieren lässt.


Technische Dokumentation

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.