GEN2tB: Verteilbares, autonomes Datenerfassungssystem

Vom Datenerfassungssystem für Einsteiger bis zum Highend-Transientenrekorder oder sogar einer Mischung daraus – das GEN2tB ist ein Datenerfassungssystem (DAQ), das mit Ihren Anforderungen wächst. Mit zwei Steckplätzen ist es eine sehr kostengünstige Lösung für niedrige Kanalzahlen und bietet dennoch Highend-Funktionen. Aufgrund seiner Größe ist es einerseits perfekt für den tragbaren oder mobilen Einsatz und kann andererseits auch in ein Rack für einen End-of-Line-Prüfstand eingebaut werden. Das DAQ-System GEN2tB ist erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle für Spannung (oder Strom), 16 Highspeed-Sensorkanäle, beispielsweise Dehnungsmessstreifen oder Beschleunigungssensoren, oder bis zu 24 Kanäle mit faseroptischen Digitalisierern oder beliebigen Kombinationen davon.

Dank seines optischen Master/Slave-Anschlusses, der unempfindlich gegenüber elektrischen Störungen ist, ist das GEN2tB die perfekte Lösung für Anwendungen, in denen viele Kanäle über eine große Struktur oder ein Prüffeld verteilt werden sollen. Zum DAQ-System gehört die kostenlose Software Perception Standard, die auf so vielen PCs installiert werden kann wie für die Systemsteuerung und Prüfung der erfassten Daten benötigt.

Mit der jeweils am besten geeigneten Eingangskarte kann das DAQ-System GEN2tB für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt werden:

  • Die Basis-Eingangskarten ermöglichen den Einsatz des GEN2tB zum Aufzeichnen von Spannungen oder Schwingungen mit IEPE-Aufnehmern mit bis zu 16 Kanälen gleichzeitig und bis zu 2 MS/s.
  • Die einzigartigen  1-kV-Eingangskarten mit Echtzeitmathematik-Funktionen machen das GEN2tB zu einem kostengünstigen, leistungsstarken 12-Kanal-Leistungsanalysator mit Echtzeitleistungsberechnung und harmonischer Analyse.
  • Die Universal-Eingangskarte erlaubt den Einsatz des GEN2tB in der Werkstoffprüfung mit physikalischen Sensoren wie Dehnungsmessstreifen, IEPE-Sensoren oder Thermoelementen, mit einer Messrate von bis zu 500 kS/s.
  • Die Eingangskarten mit 250 MS/s ermöglichen die Verwendung für ultra-schnelle Spannungs- oder DMS-Messungen, z.B. „Split-Hopkinson-Bar“, oder den Einsatz von faseroptischen Digitalisierern in einer echten Hochspannungs-/Hochleistungsumgebung.

Leistungsstarkes Grundgerät

  • Kostengünstig dank der im Lieferumfang enthaltenen Software Perception Standard
  • Kompakt und leicht
  • RJ45 oder optisches Ethernet
  • Streaming direkt an den PC mit 100 MB/s
  • Interne SSD mit Streaming mit 200 MB/s
  • PTPv2-, GPS- und IRIG-Synchronisation
  • Optischer Master/Slave-Anschluss

Ein kostengünstiges und doch leistungsstarkes Datenerfassungssystem

Flexibel in der Anwendung

  • Datenerfassungs-Frontend für den PC
  • Autonomer Datenrekorder
  • Über WLAN/4G gesteuerte DAQ aus der Ferne
  • Systeme mit mehreren Grundgeräten bis zu jeder beliebigen Kanalzahl
  • Verteilte DAQ mit optischem Master/Slave
  • Frontend für die Zahlenverarbeitung in Fremdsoftware, integriert mit GEN-DAQ-API für Windows/Linux

Flexibler Einsatz im Feld sowie mobil in einem Fahrzeug oder Labor

Passgenau für Ihre Anwendung

  • Pakete mit Verstärker mit 200 kS/s 1000 V für eGrid-Anwendungen
  • Pakete mit Verstärker mit 2 MS/s 1000 V für eDrive-Anwendungen
  • Pakete mit Universalmessverstärker mit 500 kS/S für mechanische Prüfungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Pakete mit Highspeed-Messverstärker mit 250 MS/s für das Aufzeichnen elektrischer Transienten auf mehreren Kanälen

Sofort messbereit, inklusive Software, zu einem attraktiven Preis

Tragbare, mobile und autonome Datenaufzeichnung

Die leichte, robuste Konstruktion ermöglicht den einfachen Transport mit einer Tragetasche oder einem am Gerät befestigten Gurt.  Mit dem optionalen SSD-Laufwerk kann das GEN2tB auch als autonomer Datenrekorder eingesetzt werden, mit einer beeindruckenden Streamingrate von 200 MB/s auf SSD. Nach dem Eintrichten des GEN2tB mit der Software Perception wird das Gerät vom PC abgekoppelt und erfasst Daten auf der Basis von Triggern – perfekt für die Fehlerbehebung über Nacht oder die mobile Datenerfassung in einem Auto oder anderen Fahrzeug.

Technische Dokumentation

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Broschüren
Italian
Chinese
Japanese
French
English
Deutsch
Portuguese
English (US)
English
Deutsch
Software

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Datum: 03/2018  |  Version: 7.20.18075  |  Dateigröße: 398 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Datum: 03/2018  |  Version: 7.20.18075  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung