Patentierte Software Perception mit extrem schneller Visualisierung auch größter Datensätze im Lieferumfang enthalten
Genesis HighSpeed-Grundgeräte mit Tethering
Die Genesis HighSpeed-Grundgeräte mit Tethering von HBM sind die unverzichtbare Basis für unsere vielseitigen und extrem leistungsstarken Datenerfassungssysteme und bieten alle Funktionen, die man sich von einem Transientenrekorder erwartet. Unsere Grundgeräte mit Tethering zeichnen sich aus durch die Anzahl von 2 (GEN2tB) bis 17 (GEN17tA) Datenerfassungskarten, mit denen sie ausgestattet werden können und bieten ein Maximum an Flexibilität, um den Anforderungen Ihrer Anwendung am besten gerecht zu werden. Mehrere Grundgeräte können verknüpft werden, um Ihr Testsystem noch weiter auszubauen. Die mitgelieferte Software Perception vervollständigt das Paket.
Komplett

Erweiterbar

- Optisches Ethernet
- Einsatz mehrerer Grundgeräte möglich
- Optischer Master/Sync-Anschluss
Einfach integrierbar

- EtherCAT-Unterstützung
- PTPv2- und IRIG-Synchronisation
- CAN FD-Unterstützung
- GEN DAQ-API
Je nach gewünschter Betriebsart - kontinuierlich oder transient - werden die Messdaten entweder direkt auf die interne SSD übertragen, auf dem optionalen Wechseldatenträger gespeichert, auf einen externen PC übertragen oder zuerst im Highspeed-RAM der Datenerfassungskarten zwischengespeichert, um Transientenaufzeichnungen ohne Engpässe durchführen zu können.
Alle Genesis HighSpeed-Grundgeräte bieten kompakte Abmessungen für eine effiziente Montage in einem Rack oder Schrank. Eine Master/Sync-Funktion steht für synchronisierte Aufzeichnungen mit zwei oder mehreren Genesis HighSpeed-Grundgeräten zur Verfügung.
Ihr Genesis HighSpeed kann problemlos in ein System mit anderen Geräten integriert werden, da alle Grundgeräte das Precision Time Protocol (PTP v2) unterstützen. So können die Zeiteinstellungen mehrerer über Ethernet vernetzter Geräte synchronisiert werden - unabhängig von der Produktfamilie.
Vergleich
| GEN2tB | GEN4tB | GEN7tA | GEN17tA |
| ||||
Beschreibung | Zur Verwendung mit einem externen PC; für portablen Einsatz oder Rack-Montage; für niedrige Kanalzahlen | Zur Verwendung mit einem externen PC; für portablen Einsatz oder Rack-Montage; für niedrige Kanalzahlen | Zur Verwendung mit einem externen PC; für die Rack-Montage; für mittlere Kanalzahlen | Zur Verwendung mit einem externen PC; für die Rack-Montage; für hohe Kanalzahlen |
Installierte/Mitgelieferte Software | Perception Standard 64 Bit | Perception Standard 64 Bit | Perception Standard 64 Bit | Perception Standard 64 Bit |
Steckplätze für Datenerfassungskarten | 2 | 4 | 7 | 17 |
Datenrate |
|
|
|
|
... zum PC, 1-Gbit-Ethernet | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s |
... zum PC, 10-Gbit-Ethernet | -- | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
... zum eingebauten Laufwerk | 200 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s |
Digitalereignisse | Bis zu 32 | Bis zu 64 | Bis zu 96 | Bis zu 96 |
Master/Sync-Synchronisationsanschluss | SFP-Option | SFP-Option | inklusive | inklusive |
EtherCAT-Unterstützung | nein | ja | ja | ja |
CAN FD-Unterstützung | ja | ja | ja | ja |
Zeitsynchronisation | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |