KFU Dehnungsmessstreifen: Für Temperaturbereiche bis +350 °C
Die Dehnungsmessstreifen der KFU-Serie sind die ideale Wahl für Strukturtests bei außergewöhnlich hohen Temperaturen bis zu +350 °C (nähere Details weiter unten).
Die KFU-Dehnungsmessstreifen sind bereits verkabelt und mit einem 1 Meter langen Hochtemperatur-Schutzkabel ausgestattet. Sie sind mit Gitterlängen von 2 mm und 5 mm erhältlich, abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Darüber hinaus sind sie mit Temperaturanpassungen für Stahl, austenitischen Stahl und Aluminium erhältlich. Typische Anwendungen sind Dehnungsmessungen an Autoklaven oder Messungen unter Dampf.
Dieses Produkt wird in Partnerschaft mit Kyowa Electronic Instruments angeboten.
- Temperaturbereich: Bis zu 72 Stunden oder weniger bei 350 °C oder 360 Stunden oder weniger bei 300 °C.
- Verfügbare Klebstoffe: Die maximale Temperatur von 350 °C bezieht sich nur auf die vor-verkabelten Dehnungsmessstreifen und Zubehörteile; für die Installation bietet HBM den Kleber EP310N an, der für Anwendungen bis 310 °C geeignet ist. Für Anwendungen mit höheren Temperaturen (bis zu 350 °C) eignet sich der Klebstoff PI32 von Kyowa Electronic Instruments Co., LTD. (Japan).
| Bestellnr. | Temperaturgang Anpassung | Nenn-Widerstand | Messgitter (mm) | Träger (mm) | |||
| [Ω] | a | b | c | d |
Bereits angeschlossenes 3-Leiter- Hochtemperaturkabel:
| ||
| 1-LKFU11-2/350-1-3 | Stahl (ferritisch) | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | |
| 1-LKFU15-2/350-1-3 | Austenitischer Stahl | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | |
| 1-LKFU13-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | |
| 1-LKFU11-5/350-1-3 | Stahl (ferritisch) | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | |
| 1-LKFU15-5/350-1-3 | Austenitischer Stahl | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | |
| 1-LKFU13-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | |
| Bestell-Nr. | Anpassung Temperaturgang | Nenn-Widerstande | Messgitter | Träger | ||
| [Ω] | a | b | c |
Bereits angeschlossenes 3-Leiter-Hochtemperaturkabel:
| ||
| 1-XKFU91-2/350-1-3 | Stahl (ferritisch) | 350 | 2 | 2 | 10 | |
| 1-XKFU95-2/350-1-3 | Austenitischer Stahl | 350 | 2 | 2 | 10 | |
| 1-XKFU93-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 2 | 10 | |
| 1-XKFU91-5/350-1-3 | Stahl (ferritisch) | 350 | 5 | 2 | 11 | |
| 1-XKFU95-5/350-1-3 | Austenitischer Stahl | 350 | 5 | 2 | 11 | |
| 1-XKFU93-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 2 | 11 | |
| Bestell-Nr. | Temperaturgang-Anpassung | Nenn-Widerstand | Messgitter (mm) | Träger (mm) | ||
| [Ω] | a | b | c |
Bereits angeschlossenes 3-Leiter-Hochtemperaturkabel:
| ||
| 1-RKFU91-2/350-1-3 | Stahl (ferritisch) | 350 | 2 | 1.2 | 8 | |
| 1-RKFU95-2/350-1-3 | Austenitischer Stahl | 350 | 2 | 1.2 | 8 | |
| 1-RKFU93-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 1.2 | 8 | |
| 1-RKFU91-5/350-1-3 | Stahl (ferritisch) | 350 | 5 | 1.4 | 11 | |
| 1-RKFU95-5/350-1-3 | Austenitischer Stahl | 350 | 5 | 1.4 | 11 | |
| 1-RKFU93-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 1.4 | 11 | |
Installationszubehör für die KFU-Dehnungsmessstreifen
Hoch-/Niedrig-Temperaturkabel für KFU-Dehnungsmessstreifen
Dieses Hoch-/ Niedrigtemperaturkabel ist ideal für die Verdrahtung von KFU-Dehnungsmessstreifen geeignet. Es besteht aus einem 3-adrigen Kabel und hat eine Beschichtung aus Polyimidkeramik. Es kann zur internen Verbindung von Denungsmessstreifenbrücken oder zur Kontaktierung vom Dehnungsmessstreifen über den Lötanschluss verwendet werden.
- Querschnitt pro Leitung: 0,07 mm2
- Kabeldurchmesser: 0,38 mm
- Widerstand: 0,5 Ohm / m
- Wärmebeständigkeit: -269 ° C bis + 350 ° C
- Kabellänge: 30 m
- Bestellnummer: 1-L-17-3


Soldering Pad for KFU Strain Gauges
KFU-Dehnungsmessstreifen werden standardmäßig als bereits verkabelte Version geliefert, ohne dass Lötstützpunkte verwendet werden müssen.
Für spezielle Anwendungen, die Lötspitzen in extrem hohen / niedrigen Temperaturbereichen erfordern, ist dieser Spezial-Lötstützpunkt jedoch ein perfektes Hilfsmittel.
- Temperaturbereich: -196 ° C bis 350 ° C
- Abmessungen (B x L x T), in mm: 5-polig 6 x 25 x 0,1; 1-polig 6 x 5 x 0,1
- Leitermaterial: Kupferfolie
- Inhalt pro Paket: 100 Paare; (20 Blätter / 5 Stangen pro Blatt)
- Bestellnummer: 1-T-F28-3


KFU Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| DMS KFU Serie - Datenblatt | Deutsch | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Dehnungsmessstreifen und Zubehör - Konformitätserklärung | English, Deutsch | |||
Verwandte Produkte
Kyowa/HBM Vergleich der Teilenummern
Dieses Produkt wird in Partnerschaft mit Kyowa Electronic Instruments angeboten. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden HBM-Teilenummern zu den Kyowa-Teilenummern:
| Kyowa Teilenummer | HBM Teilenummer |
| KFU-2-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-5/350-1-3 |
| L17 | 1-L-17-3 |
| T-F28 | 1-T-F28-3 |


