Seminar: QuantumX - Maximale Flexibilität des Messverstärkers nutzen. Effizient messen und testen.

Sie nutzen das Messverstärkersystem QuantumX? Dann ist dieses Seminar genau richtig für Sie - insbesondere, wenn Sie QuantumX mit Software von Drittanbietern wie LabVIEW, MATLAB oder Diadem nutzen, oder spezialisierte Messanforderungen haben. 

Erfahren Sie an einem Tag die vielfältigen Möglichkeiten und die Bedienung des Systems. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, intelligente Systemtopologien zu entwickeln und aufzubauen (zentral, dezentral), sowie die QuantumX-Module mithilfe der integrierten Assistenten-Software zu konfigurieren.

Und das steht auf der Agenda dieser Fortbildung:

  • Übersicht über die QuantumX-Familie: Alle Module kurz vorgestellt (inkl. anschließbarer Signale)
  • Wie funktionieren Module miteinander (Topologieaufbau, Verbindung von Modulen)
  • Den internen Aufbau eines Messverstärkermoduls verstehen
  • Bedienung der Messverstärkermodule mit der QuantumX-Assistenten-Software
  • Durchführen eines Firmware-Updates
  • Die korrekte Parametrierung von Kanälen: Aufnehmer mit TEDS oder Sensordatenbank, digitale Filter setzen
  • Das Erfassen von CAN-Signalen
  • Verstehen und Anwenden von Echtzeit-Funktionen
  • Mess- oder Echtzeitsignale ausgeben: +/-10V, CAN, EtherCAT
  • Isochroner Datentransfer
  • Kurzer Exkurs: Nutzung von QuantumX mit einer Messdatenerfassungs-Software (20 Minuten)

Ihr HBM Academy-Plus

Profitieren Sie von der Anwendungskompetenz des Herstellers:  Stellen Sie alle Ihre Fragen während des Seminars an unsere Experten!

Hoher Praxisanteil des Seminars mit vielen Übungen "zum Anfassen". 

Zielgruppe: Anwender des Messverstärkersystems QuantumX, insbesondere bei Verwendung von Software von Drittanbietern, bzw. bei spezialisierten Messaufgaben. 

Vorkenntnisse: Keine. 

Verfügbare Termine

19. November 2018, Darmstadt

Seminaranmeldung

Individuelle Termine auf Anfrage

Seminaranmeldung

Teilnahmegebühr: 550 Euro


Ort: (für Seminare in Darmstadt)

HBM Academy
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
Germany


Individuelle Beratung?

Unser Academy-Team berät Sie gerne! 

 06151/803-8061