Genaue Druckmessungen auf kleinstem Raum: Ermöglicht auch die Einrichtung mehrerer Messstellen an einem Testobjekt.
Miniatur-Druckaufnehmer P60: Messen bis 200 bar bei bis zu 150 °C
Dank ihrer kleinen Bauform und dem großen nutzbaren Temperaturbereich sind die Druckaufnehmer der P60-Serie ideal zur Druckbestimmung von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel der Messung von Getriebedrücken in Fahrzeugen aller Art oder zur Überwachung von Hydraulik-Systemen sowie Kühlkreisläufen in mobilen Anwendungen.
Mit der hohen Genauigkeitsklasse von 0,3 eignen sich die P60-Aufnehmer insbesondere für Druckmessungen in Forschung, Tests und Entwicklung.
Die zum Einsatz kommende Dehnungsmessstreifen-Technologie erlaubt dabei sowohl die zuverlässige Bestimmung statischer Drücke als auch das sichere Messen bei dynamischem Verhalten.
Verfügbar in vier Nenndruckbereichen und mit sechs verschiedenen Anschlussgewinden findet sich für jede Anwendung die passende Variante des P60-Aufnehmers. Durch den im Sensor integrierten Miniaturstecker und der hochflexiblen Messleitung ist die Montage auch an schwierigsten Positionen einfach möglich.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,3
- Nennmessbereich: 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar
- Nenntemperaturbereich: -40…+150 °C
- Abmessungen: Ø16 mm x 35 mm (inkl. Stecker)
- Gewicht: 20 g (nur Sensor, ohne Kabel)
Dieses Produkt wird in Kooperation mit Kyowa Electronic Instruments angeboten.
Leicht und kompakt
- Extrem kleine Bauform: nur 16 mm im Durchmesser und 35 mm lang – ohne Stecker sogar nur 20,5 mm lang
- Gewicht des Aufnehmers: ~20 g (ohne Kabel): Ermöglicht reduzierten Gewichtseffekt auf Testobjekt.
Einfache Montage
- Im Aufnehmer integrierter Miniaturstecker
- Hochflexible 3 mm dünne Messleitung
- Geringes Anzugsmoment von 18…20 Nm benötigt
- Einfaches Entlüften möglich
Schnelle Montage des Aufnehmers auch unter widrigen Montagebedingungen, sowie separates Verlegen der Messleitung - dank praktischem Miniaturstecker.
Flexibel
- Vier Nenndruckbereiche: 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar
- Verschiedene Anschlussgewinde erhältlich: z.B. R1/8; M10 x 1,0; G1/8
- 4 m lange Messleitung mit freien Enden
- 150% Überlastfähigkeit
- Weiter Temperaturbereich: -40…+150 °C
Eine passende Druckaufnehmer-Lösung für zahlreiche Anwendungen - dank hoher Variantenvielfalt!
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
P60 CAD step-Dateien |
P60 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
P60 - Data Sheet | English | |||
P60 - Datenblatt | Deutsch | |||
Broschüren | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
P60 - Montageanleitung | English, Deutsch, French | |||
Konformitätserklärung | ||||
P60 - EU Declaration of Conformity | English | |||