Zwei Klicks zum Messergebnis: Datenerfassungssoftware mit Cloud-Integration

  • EVIDAS-Software zur physikalischen Messdatenerfassung und –analyse im Labor oder am Prüfstand inklusiver Cloud-Anbindung
  • Große Zeitersparnis durch einfache und übersichtliche Arbeitsabläufe
  • In der Essential-Edition ab sofort verfügbar

Mit EVIDAS führt HBM eine neue Software für Datenerfassung und -analyse basierend auf modernster Technologie sowie offenen Softwareschnittstellen ein. EVIDAS beschleunigt und vereinfacht den Datenerfassungsprozess deutlich und bietet zudem die HBM Cloud.

Mit 2 Klicks zum Messergebnis

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche, die dem Anwender sofort visuelles Feedback gibt, erfolgen alle Schritte der Datenerfassung für beliebige Test- und Measurement-Aufgaben deutlich schneller. Nach dem Anschluss intelligenter Sensoren (TEDS) kann die Messung unmittelbar starten. Zwei Klicks und die Messergebnisse sind sichtbar – ganz ohne Programmierung.

Software auch auf Chinesisch und Japanisch

Neben TEDS und Sensordatenbank verfügt EVIDAS über zwei weitere innovative Konfigurationsmöglichkeiten: der komfortable Einzelkonfigurationsdialog und die direkte Konfiguration in der Kanaltabelle. Damit bietet EVIDAS je nach Bedarf der Anwendung und Vorlieben des Benutzers die passende Methode. Es ergeben sich ein benutzerfreundlicher Workflow und ein User-Interface, das in Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch und Japanisch verfügbar ist.

Erstmalig mit Cloud

HBM bietet mit der Software EVIDAS erstmalig eine Cloud-Integration an, die einen weltwei-ten Datenzugang ermöglicht. Das Basis-Paket der HBM Cloud bietet 5 GB Speicherplatz. Daten können in allen gängigen Formaten gespeichert, exportiert und für Berichtszwecke genutzt werden.

Vielfältige Anwendungsgebiete

Typische Einsatzgebiete der EVIDAS-Software sind zunächst Datenerfassungen in Prüfstands- und Laboranwendungen sowie Komponententests. Die Software ist ab April 2018 in der Essential-Edition erhältlich, die sukzessive um Anwendungseditionen erweitert wird.

EVIDAS Datenerfassungssoftware
EVIDAS ist die benutzerfreundliche Datenerfassungs- und Analyse-Software von HBM für schnelle und direkte Ergebnisse.