MGCplus | Datenerfassungssystem | DAQ MGCplus | Datenerfassungssystem | DAQ

MGCplus: Das Multi-Talent für die Datenerfassung

Egal ob bei der Kalibrierung, Werkstoff- oder Materialermüdungsprüfung, das Datenerfassungssystem MGCplus wird in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Es erfasst Daten zu Dehnung, Kraft, Weg, Drehmoment, Spannung, Strom, Temperatur und viele weitere Parameter. Unter anderem wegen dieser Vielseitigkeit ist MGCplus eines der meistgenutzten Datenerfassungssysteme der Welt. Es bietet bewährte Kompatibilität nicht nur innerhalb des MGCplus-Systems, sondern entlang der gesamten Messkette vom Sensor bis zur Software.

Verlässlich

  • Über 25 Jahre Erfahrung in Service und Support
  • Gleichspannungs‐Messverstärker für hohe Dynamik und Trägerfrequenzen für höchste Genauigkeit
  • Integrierte automatische Kalibrierung (AutoCal) für Langzeitstabilität 

Erweiterbar

  • Modularer Systemaufbau für unterschiedlichste Anforderungen
  • Kanalzahl beliebig erweiterbar – von 1 bis 20.000
  • Autarke Datenspeicherung über USB

Vielseitig

  • Einkanal- und Mehrkanalverstärker für nahezu jede physikalische Größe
  • Anzeige- und Bedieneinheit für den Betrieb ohne Software
  • Simultanes und paralleles Messen mit drei unabhängigen Messraten

Messketten für jede Anzahl von Kanälen

Mit MGCplus, zusammen mit den genauen Sensoren und Aufnehmern sowie der Datenerfassungssoftware catman von HBM, erhalten Sie eine zuverlässige, auf bis zu 20.000 Kanäle skalierbare Messkette.


Anwendungsschwerpunkte

Tests in der Luft- und Raumfahrt

 


MGCplus-Videos

 

Saubere Messwerte garantiert:

In diesem Video können Sie sehen, wie einfach das Kompensieren von Linearitätsabweichungen ist, wenn Sie mit MGCplus hohe Dehnungen messen.

 

Tausende Messkanäle auf einen Blick:

In diesem Video sehen Sie, wie Sie mit der Software catman Enterprise von HBM Messkanäle parametrieren und visualisieren können.


Systemkomponenten

MGCplus ist modular und bietet daher höchste Flexibilität. In wenigen einfachen Schritten kann MGCplus an die konkrete Aufgabe angepasst werden. Jedes System umfasst die folgenden Komponenten:

  • Tischgehäuse oder Einschubrahmen
  • Kommunikationsprozessor
  • Messverstärker
  • Anschlussplatten

Wählen Sie Ihre Systemkomponenten aus

Kommunikationsprozessor

Mehr als ein Gateway zum PC – ein intelligenter Prozessor:

  • Kompatibel zu CP22 und CP42
  • PTPv2-Synchronisierung
  • Verwaltet bis zu 128 bzw. 512 (CAN/CANHEAD) Messkanäle
  • Multi-Client-fähig
  • Zwei native Ethernet-Schnittstellen
  • Verbesserte Konnektivität durch HBM-Device-Scan-Funktionalität und DHCP
  • Messratentrigger mit internem Ringspeicher
  • Digitale Ein- und Ausgänge zum Triggern einer autarken Messung
  • Autarke Datenaufzeichnung auf USB-Speichermedien

HBMshop

Einkanal-Messverstärker und –Anschlussplatten

Die optimale Lösung für besonders schnelle und präzise Datenerfassung mit folgenden Eigenschaften:

  • Max. Messrate pro Kanal bis zu 19,2 kS/s
  • 24 Bit Auflösung des A/D-Wandlers
  • Digitale Filter (Bessel und Butterworth)
  • Genauigkeitsklasse bis zu 25 ppm
  • Robuste Steckverbinder
  • 4 Grenzwertschalter
  • 2 Spitzenwertspeicher
  • 2 analoge Ausgänge
  • Verschiedene Modelle für Brücken (DMS, induktiv), Spannung, Strom, Drehmoment, Drehzahl, Impulszählung

HBMshop

Mehrkanal-Messverstärker und –Anschlussplatten

Die perfekte Lösung für hohe Kanalzahlen und große Aufnehmervielfalt:

  • 4 bzw. 8 Messkanäle pro Einschub
  • Max. Messrate pro Kanal bis zu 2,4 bzw. 4,8 kS/s
  • 24 Bit Auflösung des A/D-Wandlers
  • Digitale Filter (Bessel und Butterworth)
  • Genauigkeitsklasse bis zu 100 ppm
  • Robuste Steckverbinder
  • 4 Grenzwertschalter
  • Verschiedene Modelle für Brücken (DMS, induktiv), LVDTs,  Thermoelemente, Pt100, Ohmsche Widerstände, Potentiometer, Spannung, Strom, IEPEs, Drehmoment, Drehzahl, Impulszählung

HBMshop

Spezialeinschübe

Für spezielle Messaufgaben stehen Spezialeinschübe mit besonderen Funktionen zur Verfügung:

  • CAN-Bus erfassen und ausgeben*
  • Messdaten auf PROFIBUS ausgeben und Steuerung des MGCplus über PROFIBUS
  • Analogausgabe von Messwerten anderer Einschübe
  • Digitalausgabe der Grenzwertinformationen einzelner Kanäle oder logischer Verknüpfungen von bis zu 120 Kanälen
  • Empfangen von Fernsteuerbefehlen
  • Analogausgabe von bis zu 10 verschiedenen Kurven
  • Speisung und Verwaltung von CANHEAD-Messverstärkern

* auf Anfrage

HBMshop

Datenerfassungssoftware catman Enterprise

catman Enterprise ist die erste Wahl, wenn es um Tests mit bis zu 20.000 Messkanälen geht und daher ideal für Anwendungen in der Luftfahrtindustrie geeignet.

  • Die ideale Wahl für hohe Kanalzahlen und große Datenmengen
  • Client-/Server-Architektur ermöglicht das Teilen von Live-Daten weltweit
  • Funktionsprüfung aller DMS-Kanäle mit einem Klick
  • Individuelle Optionen für die Visualisierung: Prediction Lines, Laststufen, etc.

 

Erfahren Sie mehr HBMshop  


Datenerfassungssoftware catman

Die Software catman von HBM ist bestens für den Einsatz zusammen mit MGCplus geeignet. Sie bietet eine außergewöhnliche Visualisierung Ihrer Sensor- und digitalen Daten, speichert Daten in einem robusten binären Format, ermöglicht eine Automatisierung, analysiert Daten unmittelbar oder im Post-Process-Modus und erzeugt Testreports.

  • Visualisierung von Messdaten
  • Online-Analyse durch leistungsstarke Mathematik-Bibliothek
  • Speichern und exportieren von Daten in verschiedene Formate
  • Datenanalyse
  • Reporting

 

Erfahren Sie mehr HBMshop

MGCplus Produktliteratur und Downloads

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt Deutsch
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus – Data Sheet (Supplement for AP816i) English
CAD Step-Zeichnungen
MGCplus - CAD Download (Step File) sprachunabhängig
Broschüren
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MGCplus - Bedienungsanleitung Deutsch
MGCplus - Operating Manual English
ML70B - Bedienungsanleitung Deutsch
ML71B - Bedienungsanleitung Deutsch
ML71B - Manuel d’emploi French
ML71B - Operating Manual English
ML71BS6 - Bedienungsanleitung Deutsch
ML77B - Bedienungsanleitung Deutsch
ML77B - Manuel d’emploi French
ML77B - Operating Manual English
ML78B - Bedienungsanleitung Deutsch
ML78B - Manuel d’emploi French
ML78B - Operating Manual English
VT810/815i - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
Kab 11/00-24 - Data Sheet

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English
Kab 11/00-24 - Datenblatt

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

Deutsch
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Datum: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Dateigröße: 28 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MGCplus - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, Deutsch
Firmware
MGCplus CP52 Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Datum: 09/2023  |  Version: 5.8.4.6773  |  Dateigröße: 26 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Software
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
MGCplus Firmware

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Datum: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Dateigröße: 16 MB

sprachunabhängig
MGCplus MGCpLoad

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Datum: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Dateigröße: 1 MB

sprachunabhängig
MGCplus ML71 CAN

ML71 CAN database for SAE J1939.

Datum: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Dateigröße: 5 KB

sprachunabhängig
MGCplus ML77 GSD Editor

GSD Editor for ML77(B).

Datum: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
MGCplus ML77 Profibus DP

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Datum: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Dateigröße: 12 KB

sprachunabhängig
MGCplus Source code (GPL)

Datum: 10/2011  |  Dateigröße: 88 MB

sprachunabhängig
MGCplus System CD

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Datum: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Dateigröße: 369 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.