Schnellere und bessere Messergebnisse durch Nachrüsten von Prüfständen
Prüfstände sind typischerweise langlebig und vermitteln durch Bauteile mit äußerst hoher Betriebsfestigkeit den Eindruck unzerstörbar zu sein. Der Return on Investment (ROI) eines hydraulischen Betriebsfestigkeitsprüfstands oder der Elektroantriebe in Dynamometern ist beträchtlich, da sie über Jahrzehnte technische Prüfungen durchführen können – vorausgesetzt, sie werden regelmäßig gewartet. Auch wenn die Hardware eines bewährten Prüfstands über einen langen Zeitraum unter gegebenen Anforderungen perfekt funktionieren mag, so gehen doch mit Innovationen und Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen der Technik Veränderungen dieser Anforderungen einher. Einen bewährten Prüfstand zu ersetzen, um mit Entwicklungen in der Industrie Schritt zu halten, ist jedoch eine teure Angelegenheit – und möglicherweise mit langen Einführungs- und Übergangszeiten verbunden.
Glücklicherweise gibt es eine Alternative dazu, hinter den Stand der Technik zurückzufallen oder teures Equipment vollständig ersetzen zu müssen. Durch Nachrüsten Ihres Prüfstands können Sie mit Ihrem bestehenden System bessere Ergebnisse erzielen; dazu gehören die maßgeschneiderte Installation von moderner Hardware und die Umstellung auf neue, innovative Software. Dies erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und ist zurzeit die bevorzugte Methode, um in Prüfständen für die Automobilindustrie überall in der Welt Messdatenerfassung auf dem Stand der Technik sicherzustellen.