QuantumX CX27: EtherCAT und PROFINET QuantumX Gateway für EtherCAT oder PROFINET | HBM

QuantumX CX27C: Datenanalyse und Automatisierung – beide Welten optimal bedienen

Das Gateway-Modul QuantumX CX27C ist der Schlüssel in viele Welten der Messkette – ganz ohne Kompromisse.

Es ermöglicht sowohl eine zeitsynchrone messtechnische Analyse des Prüflings, als auch die Integration in die Prüfstandsautomatisierung und damit das Testen in Echtzeit

Sensorinformationen von bis zu 24 QuantumX- oder SomatXR-Modulen können gleichzeitig erfasst und parallel bis zu 199 Signale in Echtzeit eingebunden werden. Besonders flexibel ist das Gateway-Modul CX27C durch die verschiedenen Möglichkeiten der Datenintegration:

  • Integration via Ethernet TCP/IP in die Datenerfassungssoftware catman oder jede beliebige Software
  • Integration in Echtzeit via EtherCAT oder PROFINET IRT
  • Integration via XCP-on-Ethernet in jede beliebige CAL-Software

QuantumX einfach und schnell integrieren

Es steht eine Vielzahl von Synchronisationsmöglichkeiten, wie EtherCAT™, PROFINET oder Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2 und NTP, zur Auswahl, um das leistungsstarke Datenerfassungssystem QuantumX schnell und einfach in unterschiedlichste Testumgebungen einzubinden.

Mit dem CX27C-Gateway eignet sich QuantumX ideal für folgende Anwendungen:

  • Struktur- und Thermische Betriebsfestigkeit
  • Motor- und Antriebsstrang
  • Funktionsentwicklung für Steuergeräte

Hohe Flexibilität

  • Messdaten mit QuantumX und catman erfassen
  • Integration in Echtzeit (EtherCAT oder PROFINET) via XCP-on-Ethernet
  • Alle typischen Signale und Sensoren mit einem System
  • Ideal für täglich wechselnde und anspruchsvolle Aufgaben

Zur Prüflingsanalyse und Echtzeitautomatisierung mit Ethernet, EtherCAT, PROFINET oder XCP-on-Ethernet im Parallelbetrieb

Hohe Performance

  • Ethernet Datendurchsatz mit 2 MS/s
  • 199 Echtzeitsignale parallel im Millisekunden-Raster
  • Einzigartiger Parallelbetrieb der 4 Bus-Anbindungen, z.B.
    • EtherCAT + Ethernet
    • PROFINET + Ethernet
    • EtherCAT und XCP-on-Ethernet
    • mehrere CX27C in einem System: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
    • XCP-on-Ethernet und CAN FD mit MX471C

Hoher paralleler Datendurchsatz dank zweier Signalpfade

Schnell konfiguriert

  • Automatische Konfiguration durch Auto­mapping
  • Mehrere Synchronisationsmöglichkeiten (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire…)
  • Kostenlose und einfache Konfigurations-Software (MX-Assistent)
  • ideal für täglich wechselnde und anspruchsvolle Aufgaben

Schnelle Signalintegration mittels automatischer Kanalparametrierung (TEDS) und Automapping.

Das QuantumX CX27C Gateway-Modul

Convenient and Quick: Order QuantumX Accessories Online!

CAD Drawings and CAD Models

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Technical Documentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
CX27C - Data Sheet English
CX27C - Datenblatt Deutsch
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CX27C Gateway - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

sprachunabhängig
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet.

English
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.