Die HUBER+SUHNER RADOX® Kabel und deren Einsatz in HPC High power charging system
In Ladestationen sind Kabel und Kabelverbindungen während der gesamten Lebensdauer starken Vibrationen, extremen Temperaturen und aggressiven Flüssigkeiten ausgesetzt. Die Anforderungen an Qualität, Langlebigkeit und Temperaturresistenz der eingesetzten Kabel und Systeme sind sehr hoch. RADOX® mehradrige Kabel haben eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze. Sie wurden spezifisch für die Konstruktion von kompakten und leichten Hochleistungsgeräten entwickelt.
Um den dauerhaften Einsatz in elektrischen Ladestationen zu gewährleisten, werden die Kabel zum Testen in eine Folterbank gespannt und Millionen Lastzyklen ausgesetzt.