C6B Kraftaufnehmer für Nennkräfte von 200 kN bis 10 MN C6B Kraftaufnehmer für Nennkräfte von 200 kN bis 10 MN | HBM

Kraftaufnehmer C6B: Für Nennkräfte von 200 kN bis 10 MN

Kraftaufnehmer der Serie C6B sind Druckstäbe, ein Messsystem, das für kleine Messwege steht und gut geeignet für sehr große Kräfte ist – ideale Voraussetzungen für hochdynamische Messungen, wie z. B. in Aufprallversuchen oder bei schnellen Fügeprozessen.

C6B Kraftmessdosen zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus; Das gilt besonders für die Varianten mit integriertem Verstäker. Die Sensoren sind komplett rostfrei aufgebaut, hermetisch dicht verschweißt und mit hoher Schutzart (IP68) verfügbar. Zahlreiche Ausstattungsoptionen ermöglichen die Anpassung auf die Messaufgabe. Bis zur Nennkraft 2 MN ist die C6B mit einer Innenbohrung ausgestattet, ein Pluspunkt, wenn z.B. Ankerkräfte gemessen werden sollen oder Seilkräfte zu überwachen sind.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5
  • Nennmessbereiche: 200 kN - 10 MN
  • Ausgänge: nach Wahl 2 mV/V, 0 …10 V oder 4 …20 mA
  • Schutzart: bis zu IP68

Unsere Tipps:

  • ­Wird die C6B mit Lasteinleitung bestellt, erfolgt die Kalibrierung mit Lasteinleitung. Profitieren Sie von verbesserter Genauigkeit in Ihrer Anwendung!
  • Neu: Jetzt auch verfügbar mit integriertem Verstärker. Profitieren Sie von Effizienz, absoluter Zuverlässigkeit und einfachster Einrichtung!

Wirtschaftliches Messen großer Kräfte

  • Nennkräfte bis 10 MN
  • Für statische und dynamische Messungen
  • Ausgesprochen gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Innenbohrung zur Kraftrückführung (bis 2 MN)

Wirtschaftliches, einfach handhabbares Messmittel für viele Einsatzbereiche.

Praxisgerecht anpassungsfähig

  • Ausgangssignal: mV/V, 0 … 10 V oder 4 … 20 mA
  • Festes Kabel, Steckermontage, robuster Steckerschutz und TEDS optional verfügbar
  • Horizontal und über Kopf montierbar
  • Auf Wunsch Kalibrierung mit Einbauteilen

Effizient: Passt sich der Anwendung an und ist sofort einsatzbereit.

Robust und dynamisch

  • Gehäuse aus rostfreien Materialien, hermetisch verschweißt
  • Schutzart IP68 (bei Ausführung mit festem Kabel)
  • EMV-geprüft nach IEC-Standard
  • Geprüfte Vibrations- und Schockbeständigkeit

Langfristig beständige Technik und zuverlässige Messergebnisse.

Jetzt optional erhältlich: C6B mit integriertem Verstärker

Sie haben die Wahl: Ab sofort können Sie die C6B mit einem integrierten Verstärker bestellen: VA1 mit Spannungsausgang (0-10 V) oder VA2 mit Stromausgang (4-20 mA). Dabei verändern sich weder die Dynamik noch die messtechnischen Eigenschaften des Sensors!

Der Verstärker ist auf den Sensor abgestimmt. Das bietet folgende Vorzüge:

Einfache 
Integration
Gleicher elektrischer Anschluss: Alle HBK-Kraftsensoren werden mit einem M12-Stecker geliefert, die Pinbelegung ist für alle Modelle gleich.
SchnellDie Verstärker sind mit einer Bandbreite von 2 kHz auch für schnelle Vorgänge bestens geeignet.
SicherDer aktive Sensor erfüllt die gleichen strengen Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit wie die Variante ohne Verstärker.
Umgebungs-bedingungenDer Verstärker ist robust in allen Einsatzfeldern und durch die Schutzart IP67 sowie ausschließlich rostfreie Materialien optimal für industrielle Anwendungen. Für Ausführungen mit M12-Stecker bleibt die Schutzart unverändert.
KalibrierungDer Verstärker wandelt das Kraftsignal (N) in ein Strom- oder Spannungssignal (mA oder V) um. Kalibrierscheine nach DKD R3-3 oder ISO376 sind auch für die C6B mit Verstärker verfügbar.
GenauigkeitAuch mit integriertem Verstärker bleibt die Genauigkeitsklasse unverändert. 

 

Alle verfügbaren HBK-Kraftmessdosen mit Verstärkeroption

 

C6B CAD-Stepdateien

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
C6B CAD step-Dateien
C6B Zubehör CAD step-Dateien

Zubehör verfügbar:

  • Lastknöpfe
  • Druckstücke
  • Kugelkalotten

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. 

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.