Was zeichnet ein flexibles Tool für anspruchsvolle Aufgaben im Umfeld Test & Measurement aus?
Salcher:
"Wir haben die individuellen Arbeitsabläufe unserer Kunden betrachtet und nach einer Möglichkeit gesucht, sie effizienter zu gestalten. Wir wollten einen Paradigmenwechsel herbeiführen - weg vom fest installierten, hin zu einem effizienten Tool mit täglich wechselnden Einstellungen.
Das neue System sollte klein und portabel sein und Zugang zu möglichst vielen Anwendungen bieten. Es sollte in der Nähe des Sensors installiert werden, um kürzere Kabellängen zu gewährleisten, um im verteilten Betrieb qualitativ hochwertige Messergebnisse zu erzielen. Sich verändernde Anforderungen würden mit integrierter Funktionalität gelöst. Es sollte möglich sein, einen völlig neuen Messparameter und jeden gewünschten Sensor schnell zu integrieren.
Um den Arbeitsablauf unserer Kunden weiter zu optimieren, haben wir die daraus resultierende Nachfrage nach universellen Eingängen mit der TEDS-Technologie kombiniert, wobei durch ein elektronisches Datenblatt im Sensor oder Stecker, kombiniert mit universellen Kanälen, die Effizienz der automatischen Kanaleinrichtung um rund 70 % erhöht wird. Selbstverständlich sollte QuantumX eine Referenz in Bezug auf Genauigkeit und Präzision und in keiner Weise dem weltweit etablierten MGCplus unterlegen sein.
Ein weiterer Faktor war natürlich die steigende Nachfrage nach höherer Dynamik. Die Maschinen wurden dynamischer und elektrifizierter. Die Signalbandbreiten und Abtastraten sollten daher den schwingungsakustischen Bereich vollständig abdecken, Rotationsanalysen ermöglichen und Messaufgaben mit Transienten mit angemessener Auflösung bewältigen können.
Es zeigte sich bereits damals, dass immer mehr Mess- und Prüfaufgaben automatisch und in Kombination mit Simulationsmodellen (heute 'digitaler Zwilling' genannt) ausgeführt werden mussten, um typische Test- und Messaufgaben im Feld und unterwegs in einem Labor oder Prüfstand reproduzierbar und wiederholbar zu machen. Daher mussten wir eine Echtzeitintegration in die neu aufkommenden Ethernet-basierten Feldbusse anbieten – einzigartig im Jahr 2008. Parallel zur Automatisierung wollten die für die Prüfmuster zuständigen Messtechniker jedoch ihre Daten analysieren, während sich der Prüfstandsbetreiber um den Prüfstand und seine Sicherheit kümmerte. Und so entstand das modulare QuantumX, Modul für Modul, von einer Anwendung zur nächsten, wobei immer die neuesten technischen Möglichkeiten und ihre jeweiligen Vorteile für den Benutzer untersucht wurden."