Plattform-Wägezelle SP8 für Mehrkopf-Kombinationswaagen Plattform-Wägezelle SP8 für Mehrkopf-Kombinationswaagen | HBM

Plattform-Wägezelle SP8: Die kompakte und wirtschaftliche Lösung für Mehrkopf-Kombinationswaagen

Die Plattformwägezelle SP8 wurde optimiert für den Einsatz beim dynamischen Wiegen und findet dank ihrer kompakten Bauweise Platz in jeder Mehrkopf-Kombinationswaage. Sie lässt sich ganz einfach stirnseitig montieren. Ausgelegt für Nennlasten von 5 bis 100 kg liefert sie aufgrund der C3-Genauigkeitsdaten präzise Messergebnisse. Dabei ermöglicht die aus Aluminium gefertigte SP8 kurze Wiegezeiten durch geringe Einschwingzeiten – ideal für Füllanwendungen jeglicher Art.

  • Nennlasten: 5 kg; 8kg; 15kg; 30kg; 50kg; 100 kg
  • Genauigkeit: C3
  • Schutzart: IP67

HBMshop

Kompakt

  • Abmessungen: 80 mm x 50 mm
  • Stirnseitige Montage

Einfache Montage - Austausch im Servicefall ohne lange Stillstandzeiten

Sicher

  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Geschütz vor Eindringen von Wasser und Schmutz mit Schutz­­art IP67
  • Kompensierter Eckenlastfehler
  • Präzise Ergebnisse durch geringe Temperaturempfindlichkeit

Zuverlässige Messergebnisse im industriellen Umfeld

Wirtschaftlich

  • Zuverlässig, aber preisgünstig
  • Kurze Wiegezeiten aufgrund geringer Einschwingzeiten

Kostengünstige Lösung zum schnellen Verwiegen

 

Verfügbar mit IO-Link als Teil der Load Cell Measurement Chain (LCMC)

SP8 CAD Step files

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Datenblatt Deutsch
SP8... - Caractéristiques Technique French
SP8... - Data Sheet English
SP8... - Datenblatt Deutsch
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
Bedienungsanleitungen
LCMC - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Kurzanleitungen
LCMC - Kurzanleitung English, Deutsch, French, Italian, Chinese
Konformitätserklärung
LCMC - Konformitätserklärung English
SP8 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.